ファクトリーサプライ用品技術窓口

KAISER プレートスタンド プレートスタンド

通常単価(税別)
85,879
税込単価
94,467
通常出荷日:1日目

【特長】・プレート状の板材を分別して保管できます。・補助ローラーを使用してスムーズにプレートの取り出し...

詳細を確認
  • 均等荷重 (kg)
    500
  • JANコード
    4054666003598
  • トラスココード
    799-4656
  • 高さ(mm)
    65
  • 長さ(mm)
    1250
  • 幅(mm)
    800
  • 積載面材質
    プラスチック
  • 質量(g)
    45000.0
  • 材質1
    積載面:プラスチック

ご注意

  • パイプバーは付属されておりません。別途購入ください。
  • パイプバーは付属されておりません。別途購入ください。

型番:

927567
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

927567の仕様・寸法情報

均等荷重(kg)
500
JANコード
4054666003598
トラスココード
799-4656
高さ(mm)
65
長さ(mm)
1250
幅(mm)
800
積載面材質
プラスチック
質量(g)
45000.0
材質1
積載面:プラスチック
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
927567
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
85,879
( 94,467 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プレート状の板材を分別して保管できます。
・補助ローラーを使用してスムーズにプレートの取り出しが可能です。

ご注意

  • パイプバーは付属されておりません。別途購入ください。
  • パイプバーは付属されておりません。別途購入ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KAISER プレートスタンド プレートスタンドの型番927567のページです。 型番927567に関する仕様情報を記載しております。
KAISER プレートスタンド プレートスタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KAISER プレートスタンド プレートスタンド
KAISER パイプバー パイプバー
樹脂ハンドカー五輪車仕様
オールステンレスエンボス天板台車(固定ハンドル・ナイロンウレタン車輪タイプ)
鋼鉄製運搬車 (固定ハンドル・小型タイプ)
エルビーキャリー
メーカーカイザークラフトカイザークラフトサカエトラスコ中山トラスコ中山ライトボーイ
通常価格85,8795,963 -36,504 -123,909 -35,452121,344
通常出荷日1日目1日目〜3日目8日目4日目4日目
均等荷重(kg)500-400200200300
JANコード4054666003598-----
トラスココード799-4656-----
高さ(mm)65-----
長さ(mm)1250-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト