17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

KAISER プレート台車

通常単価(税別)
76,12079,343
税込単価
83,73287,277
通常出荷日:1日目

【特長】・プレート状の板材を分別して保管、運搬できます。・一度に多くの板材を運ぶことができます。・パイ...

詳細を確認
  • 均等荷重 (kg)
    500
  • キャスター径(mm)
    200
  • 高さ(mm)
    280
  • 長さ(mm)
    1250
  • 幅(mm)
    800
  • 質量(g)
    60000.0
  • 材質2
    タイヤ:硬質ゴム

ご注意

  • パイプバーは付属しません。別途ご用意ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 材質1

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

材質1

最小発注数量
4054666003574
799-4630
積載面:プラスチック
1個
4054666003581
799-4648
積載面:スチール
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
76,120
( 83,732 )
1日目
79,343
( 87,277 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プレート状の板材を分別して保管、運搬できます。
・一度に多くの板材を運ぶことができます。
・パイプバーの組み合わせで、高さの異なる板材を運べます。

ご注意

  • パイプバーは付属しません。別途ご用意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KAISER プレート台車のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KAISER プレート台車
ドーリー台車(樹脂製)
樹脂連結台車 TAN-597
連結型樹脂製台車 ルートバン(メッシュタイプ・2段式・ハンドル付)
連結型樹脂製台車 ルートバン 2段式 オール自在ストッパー付キャスタータイプ
連結型樹脂製台車 ルートバン(メッシュタイプ・2段式・ハンドルなし)
メーカーカイザークラフト日本緑十字社TASSCOMトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格76,120-2,5498,49311,397 -10,890 -11,568 -
通常出荷日1日目2日目4日目1日目〜1日目1日目〜
均等荷重(kg)50030300100100100
キャスター径(mm)200-----
高さ(mm)280-----
長さ(mm)1250-----
幅(mm)800-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

平台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト