ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO ハンドパレットトラック 1t用 L850XW460 THP-10-48N
  • TRUSCO ハンドパレットトラック 1t用 L850XW460

TRUSCO ハンドパレットトラック 1t用 L850XW460

通常単価(税別)
69,901
税込単価
76,891
通常出荷日:39日目

【特長】・ステアリングホイール、ロードホイールにはナイロンを標準採用しているため、ウレタンよりも走行性...

詳細を確認
  • 均等荷重(kg)
    1000
  • フォーク寸法 幅(mm)
    130
  • フォーク寸法 長さ(mm)
    850
  • フォーク高さ 最低(mm)
    75
  • フォーク高さ 最高(mm)
    175
  • JANコード
    4989999542240
  • トラスココード
    819-8989
  • 質量(g)
    43000.0
  • 全高(mm)
    1120
  • フォーク(mm)間隔
    200
  • 全幅(mm)
    460
  • A寸法(mm)
    530
  • B寸法(mm)
    670
  • ステアリングホイール
    ナイロン車輪 径160mm
  • ロードホイール
    ナイロン車輪 径70mm

ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。重量物ですのでご注意ください。
  • パレットの形状によっては使用できないものがあります。サイズなどをご確認の上、最適な機種をお選びください。
  • 定期点検が必要な製品となりますので取扱説明書をご確認の上、点検をお願い致します。
  • お問い合わせが多い質問をメーカー情報に明記しております。

型番:

THP-10-48N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

THP-10-48N

THP-10-48N

使用方法・使用事例

使用方法

TRUSCO ハンドパレットトラック 1t用 L850XW460 使用例1TRUSCO ハンドパレットトラック 1t用 L850XW460 使用例2TRUSCO ハンドパレットトラック 1t用 L850XW460 使用例3TRUSCO ハンドパレットトラック 1t用 L850XW460 使用例4

THP-10-48Nの仕様・寸法情報

均等荷重(kg)
1000
フォーク寸法 幅(mm)
130
フォーク寸法 長さ(mm)
850
フォーク高さ 最低(mm)
75
フォーク高さ 最高(mm)
175
JANコード
4989999542240
トラスココード
819-8989
質量(g)
43000.0
全高(mm)
1120
フォーク(mm)間隔
200
全幅(mm)
460
A寸法(mm)
530
B寸法(mm)
670
ステアリングホイール
ナイロン車輪 径160mm
ロードホイール
ナイロン車輪 径70mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 39日以内

型番リスト

表示件数
型番
THP-10-48N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
69,901
( 76,891 )
39日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステアリングホイール、ロードホイールにはナイロンを標準採用しているため、ウレタンよりも走行性が軽くなりました。
・フォーク1本の幅が狭いのでフォーク間隔が広くなりました。
・スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。
・呼び込みローラーが付いているので、軽く、スムーズに挿入可能です。
・ステアリングホイール、ロードホイールはナイロン車輪であるため、ウレタンよりも軽く運搬できます。
【用途】
・パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器です。

ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。重量物ですのでご注意ください。
  • パレットの形状によっては使用できないものがあります。サイズなどをご確認の上、最適な機種をお選びください。
  • 定期点検が必要な製品となりますので取扱説明書をご確認の上、点検をお願い致します。
  • お問い合わせが多い質問をメーカー情報に明記しております。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO ハンドパレットトラック 1t用 L850XW460の型番THP-10-48Nのページです。 型番THP-10-48Nに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO ハンドパレットトラック 1t用 L850XW460のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO ハンドパレットトラック 1t用 L850XW460
ハンドパレットトラック1.5t用 低床式
ハンドパレットトラック(超低床式) スリムタイプ
TRUSCO THPN用オイルタンク
TRUSCO THPN用フィラープラグ Oリング付
ハンドパレットトラック用ストッパー(マグネット付)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格69,901100,711138,4993,6771,8552,031
通常出荷日39日目1日目39日目1日目1日目1日目
均等荷重(kg)10001500750---
フォーク寸法 幅(mm)130160160---
フォーク寸法 長さ(mm)8501150850---
フォーク高さ 最低(mm)755536---
フォーク高さ 最高(mm)17517595---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドパレットトラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト