17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ローラーキャビネット パーティション H50/H100/H150用

ローラーキャビネット パーティション H50/H100/H150用

通常単価(税別)
1,5432,227
税込単価
1,6972,450
通常出荷日:8日目

【特長】材質がスチールのローラーキャビネット用パーテーションオプションです。

  • シルバー
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    ローラーキャビネット パーティション
  • 品名
    パーテーション
  • 仕様
    溝ピッチ(mm):25
  • 材質
    スチール

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TFRC-PA-H100T

ローラーキャビネット 用パーテーション 図面

TFRC-PA-H150T

TRUSCO ローラーキャビネット パーティション H150用 縦 図面

TFRC-PA-H50T

TRUSCO ローラーキャビネット パーティション H50用 縦 図面

使用方法・使用事例

使用方法

ローラーキャビネット 用パーテーション 取扱説明書-1ローラーキャビネット 用パーテーション 取扱説明書-2ローラーキャビネット 用パーテーション 取扱説明書-3

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)(g)

  • 幅(mm)

  • 適合引出し

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

(g)

幅(mm)

適合引出し

備考

最小発注数量
4989999587753
820-2755
188
50
H50(浅型)
適合本体サイズ
4個
4989999587739
820-2753
-
100
H100(中型)
-
4個
4989999587746
820-2754
595
150
H150(深型)
適合本体サイズ
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,543
( 1,697 )
8日目
1,843
( 2,027 )
8日目
2,227
( 2,450 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
材質がスチールのローラーキャビネット用パーテーションオプションです。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ローラーキャビネット パーティション H50/H100/H150用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ローラーキャビネット パーティション H50/H100/H150用
ローラーキャビネット 用パーテーションオプション
ローラーキャビネット 引出6段/引出7段
パネルワゴン用中棚
ローラーキャビネット 引出4段/6段/7段/8段
ツールホルダー(ロック付)EA951FX-81
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山サカエトラスコ中山エスコ
通常価格1,543-2,022 -97,199 -7,41189,012 -13,441
通常出荷日8日目8日目8日目3日目8日目2日目
シルバー-その他-その他ブラック
その他オプション--オプション-オプション
詳細タイプローラーキャビネット パーティション-----
品名パーテーション-----
仕様溝ピッチ(mm):25溝ピッチ(mm):100天板マット(材質:ネオプレンスポンジ、厚さ5mm)、ボールスライドレール---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール製ワゴンキャビネットタイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト