17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ローラーキャビネット 用パーテーションオプション

ローラーキャビネット 用パーテーションオプション【2個入り】

  • 材質1
    スチール
  • 仕様
    溝ピッチ(mm):100

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

型番

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    図面

    TFRC-PAF-H50SET

    ローラーキャビネット 用パーテーションオプション TFRC-PAF-H50SET図面

    TFRC-PAF-H100SET

    ローラーキャビネット 用パーテーションオプション TFRC-PAF-H100SET図面

    TFRC-PAF-H150SET

    ローラーキャビネット 用パーテーションオプション TFRC-PAF-H150SET図面

    使用方法・使用事例

    使用方法

    ローラーキャビネット 用パーテーションオプション 取扱説明書-1ローラーキャビネット 用パーテーションオプション 取扱説明書-2ローラーキャビネット 用パーテーションオプション 取扱説明書-3

    絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

    • 詳細タイプ

    • JANコード

    • トラスココード

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数

    詳細タイプ

    JANコード

    トラスココード

    用途

    最小発注数量
    適合引出し:H50(浅型)
    4989999585995
    820-2752
    パーテーションフレーム
    1パック

    2個入り

    適合引出し:H100(中型)
    4989999585971
    820-2750
    パーティションフレームセット
    1パック

    2個入り

    適合引出し:H150(深型)
    4989999585988
    820-2751
    パーティションフレームセット
    1パック

    2個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,022
    ( 2,224 )
    8日目
    2,743
    ( 3,017 )
    8日目
    3,8523,639
    ( 4,003 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・引出しの前後に使用します。
    ・引出し1段分に必要な2枚入です。

    ご注意

    • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ローラーキャビネット 用パーテーションオプションのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ローラーキャビネット 用パーテーションオプション
    ローラーキャビネット 引出6段/引出7段
    ローラーキャビネット 用デバイダー
    ローラーキャビネット用サイドポケット
    トラスコ中山 ローラーキャビネット
    ローラーキャビネット パーティション H50/H100/H150用
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格2,022-97,199 -676 -10,602118,138 -1,543 -
    通常出荷日8日目8日目8日目1日目8日目8日目
    材質1スチール--スチール本体:スチール-
    仕様溝ピッチ(mm):100天板マット(材質:ネオプレンスポンジ、厚さ5mm)、ボールスライドレール---溝ピッチ(mm):25
    よく一緒に購入される商品

    スチール製ワゴンキャビネットタイプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト