17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ローラーキャビネット 用デバイダー

ローラーキャビネット 用デバイダー

通常単価(税別)
676855
税込単価
744941
通常出荷日:8日目

【特長】材質がスチールのローラーキャビネット用パーテーションオプションです。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TFRC-DB-H50X195

ローラーキャビネット 用デバイダー TFRC-DB-H50X195図面

TFRC-DB-H100X195

ローラーキャビネット 用デバイダー TFRC-DB-H100X195図面

TFRC-DB-H150X195

ローラーキャビネット 用デバイダー TFRC-DB-H150X195図面

使用方法・使用事例

使用方法

ローラーキャビネット 用デバイダー 取扱説明書-1ローラーキャビネット 用デバイダー 取扱説明書-2ローラーキャビネット 用デバイダー 取扱説明書-3

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • その他

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)(g)

  • 材質1

  • 長さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 適合引出し

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

その他

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

(g)

材質1

長さ(mm)

幅(mm)

適合引出し

材質

最小発注数量
オプション
ローラーキャビネット デバイダー
4989999585896
820-2742
200
-
295
100
H100(中型)
スチール
2個
オプション
ローラーキャビネット デバイダー
4989999585933
820-2746
103
-
95
150
H150(深型)
スチール
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
855
( 941 )
8日目
676
( 744 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
材質がスチールのローラーキャビネット用パーテーションオプションです。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ローラーキャビネット 用デバイダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ローラーキャビネット 用デバイダー
ローラーキャビネット 用パーテーションオプション
ローラーキャビネット用サイドポケット
トラスコ中山 ローラーキャビネット
ローラーキャビネット 引出6段/引出7段
ローラーキャビネット 用サイドテーブル
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格676-2,022 -9,44592,657 -97,199 -14,623 -
通常出荷日8日目8日目1日目8日目8日目8日目
シルバー---その他-
品名デバイダー-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール製ワゴンキャビネットタイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト