17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ローラーキャビネット 引出4段/6段/7段/8段

ローラーキャビネット 引出4段/6段/7段/8段

通常単価(税別)
89,012118,516
税込単価
97,913130,368
通常出荷日:8日目

【特長】・オールロック式のため、一度にすべての引出しがロックできます・ラッチ機構付のため、振動があった...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    690
  • 奥行 (mm)
    460
  • 高さ (mm)
    950
  • 最大積載量 (kg/台)
    420
  • その他
  • 詳細色
    ブラック/オレンジ
  • 均等積載量(kg/段) (kg/段)
    30
  • 天板
    天板マット付(厚さ5mm)
  • 材質
    ネオプレンスポンジ(天板マット)
  • 本体材質
    スチール
  • キャスター金具材質
    スチール
  • 車輪材質
    ウレタン
  • 付属品:鍵
    2枚
  • 備考
    シリンダー錠(鍵2枚付)、ボールスライドレール

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
商品情報は型番TFRC-341の情報となります。ご注意ください。

図面

TFRC-341

TRUSCO ローラーキャビネット 引出8段 50X3 100X4 150X1 図面

使用方法・使用事例

使用方法

TRUSCO ローラーキャビネット 引出8段 50X3 100X4 150X1 取扱説明書-1TRUSCO ローラーキャビネット 引出8段 50X3 100X4 150X1 取扱説明書-2TRUSCO ローラーキャビネット 引出8段 50X3 100X4 150X1 取扱説明書-3

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)(g)

  • 引出し(段)

  • 引出しサイズ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

(g)

引出し

(段)

引出しサイズ(mm)

キャスター仕様

最小発注数量
4989999564846
819-4919
45300
4
高さ:50×1段、100×2段、150×1段
固定式100mm(2個) 自在式(Wストッパー付)100mm(3個)
1個
4989999564853
819-4920
56000
6
高さ:50×1段、100×2段、150×3段
固定式100mm(2個) 自在式(Wストッパー付)100mm(4個)
1個
4989999564877
819-4922
62400
8
高さ:50×3段、100×4段、150×1段
固定式100mm(2個) 自在式(Wストッパー付)100mm(6個)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
89,012
( 97,913 )
8日目
118,516
( 130,368 )
8日目
115,483
( 127,031 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オールロック式のため、一度にすべての引出しがロックできます
・ラッチ機構付のため、振動があった場合に引出しが飛び出し転倒することを防ぎます

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ローラーキャビネット 引出4段/6段/7段/8段のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ローラーキャビネット 引出4段/6段/7段/8段
GEDORE ツールトローリー 引出6段 75x4 120x1 120x1
トラスコ中山 ローラーキャビネット
大阪製罐 ローラーキャビネット
ローラーキャビネット 引出6段/引出7段
キャビネットワゴン 8000
メーカートラスコ中山GEDOREトラスコ中山大阪製罐トラスコ中山SORI
通常価格89,012-109,79692,657 -113,36697,199 -143,188 -
通常出荷日8日目1日目8日目8日目8日目2日目〜
間口(mm)690605763683-800
奥行(mm)460375460462460450
高さ(mm)9509309501018950950
最大積載量(kg/台)420200420220420900
その他その他-ブラックその他その他
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール製ワゴンキャビネットタイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト