17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ローラーキャビネット 引出6段/引出7段
  • TFRC-042
  • TFRC-070

ローラーキャビネット 引出6段/引出7段

通常単価(税別)
97,199162,986特別価格
税込単価
106,919179,285特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

引出6段または7段のローラーキャビネットです。【特長】・オールロック式のため、一度にすべての引出しがロ...

詳細を確認
  • 奥行 (mm)
    460
  • 高さ (mm)
    950
  • 最大積載量 (kg/台)
    420
  • その他
  • 詳細色
    ブラック、オレンジ
  • 均等積載量(kg/段) (kg/段)
    30
  • 引出しサイズ(mm)
    天板マット(材質:ネオプレンスポンジ、厚さ5mm)、ボールスライドレール
  • 仕様
    天板マット(材質:ネオプレンスポンジ、厚さ5mm)、ボールスライドレール
  • キャスター仕様
    固定式:100mm×2、自在式(Wストッパー付):100mm×2
  • 本体材質
    スチール
  • キャスター金具材質
    スチール
  • 車輪材質
    ウレタン
  • 付属品
    シリンダー錠(鍵×2)

ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

寸法図

製品の基本仕様・特長

  • 最大積載量:420kg/台
  • 色:ブラック/オレンジ
  • 間口:690mm
  • 奥行:460mm
  • 高さ:950mm
  • 均等積載量:30kg/段
  • シリンダー錠(鍵2枚付)
  • 天板マット付(材質:ネオプレンスポンジ、厚さ5mm)
  • ボールスライドレール
  • キャスター:固定式100mm(2個) 自在式(Wストッパー付)100mm(2個)
  • 製造国:日本

※仕切版は付属しません。必要に応じて別途ご用意ください。
パーティション
パーティションフレームセット
デバイダー
※側面に取り付け可能なサイドテーブルもあります。
サイドテーブル

図面

TFRC-042

ローラーキャビネット TFRC-042図面

使用方法・使用事例

使用方法

ローラーキャビネット 取扱説明書-1ローラーキャビネット 取扱説明書-2ローラーキャビネット 取扱説明書-3

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 引出し(段)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

JANコード

トラスココード

引出し

(段)

質量

(kg)

最小発注数量
690
4989999564839
819-4918
6段(高さ:100mm×4段、150mm×2段)
56.1
1個
763
4989999525625
100-0067
7段(高さ:100mm×7段)
58.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
97,199
( 106,919 )
8日目
162,986127,829
( 140,612 )
8日目

詳細情報

基本情報

引出6段または7段のローラーキャビネットです。
【特長】
・オールロック式のため、一度にすべての引出しがロックできます。
・ラッチ機構付のため、引出しが飛び出してワゴンが転倒することを防ぎます。
・必要に応じてオプションの仕切版を使用できます。
【仕様】
・キャスター径:100mm
・キャスター仕様:固定式×2、自在式(Wストッパー付)×2
・最大積載量(1台当たり):430kg
・最大積載量(引出1段当たり):30kg
・鍵:シリンダー錠(鍵2枚付)
【材質】
・本体:スチール
・天板マット:ネオプレンスポンジ
・キャスター金具:スチール
・車輪:ウレタン

ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ローラーキャビネット 引出6段/引出7段のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ローラーキャビネット 引出6段/引出7段
トラスコ中山 ローラーキャビネット
大阪製罐 ローラーキャビネット
ローラーキャビネット 引出4段/6段/7段/8段
キャビネットワゴン 8000
SORI キャビネットワゴン 12000
メーカートラスコ中山トラスコ中山大阪製罐トラスコ中山SORISORI
通常価格97,199-118,138 -113,36689,012 -138,367 -158,813 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目2日目〜1日目〜
奥行(mm)460460462460450470
高さ(mm)95095010189509501020
最大積載量(kg/台)4204202204209001000
その他-ブラックその他その他その他
詳細色ブラック、オレンジ--ブラック/オレンジ--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール製ワゴンキャビネットタイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト