17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フェニックスワゴン 4輪用ストッパー 四輪用車輪ストッパー

フェニックスワゴン 4輪用ストッパー 四輪用車輪ストッパー

通常単価(税別)
14,08317,472
税込単価
15,49119,219
通常出荷日:1日目

【特長】・特殊構造のストッパー(特許出願中)で、自在式キャスターでも車輪の回転と車軸の旋回の両方を固定...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    四輪用車輪ストッパー
  • 材質1
    本体:スチール
  • グリーン購入法適合品
    適合
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

PEW-6040-4S

フェニックスワゴン 4輪用ストッパー 四輪用車輪ストッパー 図面

使用方法・使用事例

使用方法

フェニックスワゴン 4輪用ストッパー 四輪用車輪ストッパー 取扱説明書

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)(g)

  • 適合本体サイズ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

(g)

適合本体サイズ(mm)

最小発注数量
4989999484946
819-4990
2700.0
間口600×奥行400
1個
4989999484953
819-4991
3400.0
間口750×奥行500
1個
4989999484960
819-4992
3900.0
間口900×奥行600
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,083
( 15,491 )
1日目
16,726
( 18,399 )
1日目
17,472
( 19,219 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊構造のストッパー(特許出願中)で、自在式キャスターでも車輪の回転と車軸の旋回の両方を固定できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フェニックスワゴン 4輪用ストッパー 四輪用車輪ストッパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フェニックスワゴン 4輪用ストッパー 四輪用車輪ストッパー
フェニックスワゴン (省音タイプ・ダブルストッパー)
フェニックスワゴン(省音タイプ・2段階ストッパー) 高さ886mm
フェニックスワゴン (仕切板付)
フェニックスワゴン (省音タイプ・2段引出し付)
フェニックスワゴン (省音タイプ・1段引出し付)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格14,083-26,026 -33,013 -34,783 -48,748 -42,216 -
通常出荷日1日目2日目〜2日目〜2日目1日目〜1日目〜
その他オプション-----
詳細タイプ四輪用車輪ストッパー組立式組立式組立式組立式組立式
材質1本体:スチール本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)本体:スチール本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)
グリーン購入法適合品適合適合適合適合適合適合

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプ式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト