ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン アズワン ステンレスヘビーワゴン 3段 |
|
キャニオン W4型 ステンレスワゴン |
|
アズワン ステンレスワゴン (SUS304・ガード付棚1段・ガードなし棚1段仕様) MN11シリーズ |
|
トラスコ中山 アンダーデスクワゴン ADW-4935 |
|
テラモト BMダストカー 小 |




型番




通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
38,676円32,004円 ( 35,204円 ) | 5日目 |
32,140円 ( 35,354円 ) | 5日目 |
48,652円40,264円 ( 44,290円 ) | 8日目 |
33,704円 ( 37,074円 ) | 8日目 |
47,293円39,134円 ( 43,047円 ) | 5日目 |
36,083円 ( 39,691円 ) | 8日目 |
47,937円 ( 52,731円 ) | 5日目 |
78,759円63,857円 ( 70,243円 ) | 5日目 |
94,131円72,349円 ( 79,584円 ) | 5日目 |
【特長】
・ステンレスに銅を追加して菌の生きられない素材にした、抗菌ステンレス製のワゴンです。
・抗菌コーティングとは違い、抗菌効果が半永久的に持続します。強度・耐食性はSUS304と同等以上です。
【材質】
・本体:ステンレス(SUS304)
・キャスター金具:スチール
・車輪:ゴム

テックサス(旧本庄厨房機器製作所)
ステンレスミニテーブルワゴン(SUS304)

トラスコ中山
SUS3044(ステンレス)ワゴン

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サカエ
CSパールワゴン(中量タイプ・フロアストッパー付)
0通常価格(税別):38,574円~

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

DENSAN
デンサン ケーブルタイホルダー
0通常価格(税別):2,361円

フルプラ
ジェットオイラー スーパー型
4.8通常価格(税別):394円

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

E-Value
荷締ベルト 25mm×6m
4.6通常価格(税別):778円

RUD
回転アイボルト スターポイント キーなし メートル並目 VRS
4通常価格(税別):11,456円~

トラスコ中山
TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)
1通常価格(税別):2,091円~

水本機械製作所
スナップフック BW型 ステンレス(SUS304)
0通常価格(税別):570円~