ファクトリーサプライ用品技術窓口

抗菌SUSカラーラインワゴン  FBこぼれ止め付タイプ KSCLW-1B-P

抗菌SUSカラーラインワゴン FBこぼれ止め付タイプ

通常単価(税別)
52,397
税込単価
57,637
通常出荷日:8日目

【特長】・抗菌ステンレスワゴンにパステルカラーの塩ビのラインを入れたワゴンです。・用途や場所によって色...

詳細を確認
  • 高さ (mm)
    800
  • 最大積載量 (kg/台)
    50
  • 均等積載量(kg/段) (kg/段)
    30
  • 材質1
    本体:ステンレス(SUS304)
  • 材質2
    キャスター金具:スチール
  • 材質3
    車輪:ゴム
  • 支柱径(mm)
    19
  • 段数 (段)
    2

ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

型番:

KSCLW-1B-P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

KSCLW-1A-B

抗菌SUSカラーラインワゴン  FBこぼれ止め付タイプ 図面

KSCLW-1B-Pの仕様・寸法情報

間口(mm)
600
奥行(mm)
450
高さ(mm)
800
最大積載量(kg/台)
50
ピンク
JANコード
4989999525724
トラスココード
818-9411
均等積載量(kg/段)(kg/段)
30
質量(g)(g)
12000
材質1
本体:ステンレス(SUS304)
材質2
キャスター金具:スチール
材質3
車輪:ゴム
支柱径(mm)
19
段数(段)
2

絞り込み条件

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
KSCLW-1B-P

間口

(mm)

奥行

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

(g)

最小発注数量
600
450
ピンク
4989999525724
818-9411
12000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,397
( 57,637 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・抗菌ステンレスワゴンにパステルカラーの塩ビのラインを入れたワゴンです。
・用途や場所によって色による使い分けができます。
【材質】
・本体:ステンレス(SUS304)
・キャスター金具:スチール
・車輪:ゴム

ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

抗菌SUSカラーラインワゴン FBこぼれ止め付タイプの型番KSCLW-1B-Pのページです。 型番KSCLW-1B-Pに関する仕様情報を記載しております。
抗菌SUSカラーラインワゴン FBこぼれ止め付タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
抗菌SUSカラーラインワゴン FBこぼれ止め付タイプ
ステンレス製ツールワゴンV型 (SUS430)
ステンレスファイルワゴン(SUS304)
SUS3044(ステンレス)ワゴン
ステンレス製ストロングカート(SUS304)
抗菌SUS(ステンレス)ワゴン
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格52,39725,567 -76,641 -26,558 -79,833 -32,140 -
通常出荷日8日目1日目5日目5日目〜8日目5日目〜
高さ(mm)800835970-900-
最大積載量(kg/台)506010050-50
均等積載量(kg/段)(kg/段)301050307030
材質1本体:ステンレス(SUS304)本体:ステンレス(SUS430)本体:ステンレス(SUS304)本体:ステンレス(SUS304)本体:ステンレス(SUS304)本体:ステンレス(SUS304)
材質2キャスター金具:スチールキャスター金具:スチールキャスター金具:ステンレス(SUS304)キャスター金具:スチールキャスター金具:スチールキャスター金具:スチール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト