ファクトリーサプライ用品技術窓口
ラビットワ用棚板に取り付けできます・【材質】・スチール(粉体塗装)
| 品番 | 色 | 間口×奥行×高さ (mm) | 質量 (kg/組) |
|---|---|---|---|
| RBW-55S-SET W | ホワイト | 500×500×40 | 2.8 |
| RBW-55S-SET YG | ヤンググリーン | 500×500×40 | 2.8 |
| RBW-64S-SET W | ホワイト | 600×400×40 | 2.7 |
| RBW-64S-SET YG | ヤンググリーン | 600×400×40 | 2.7 |
仕様:縦仕切 2枚、仕切幅ピッチ:50mm
| 品番 | 色 | 間口×奥行×高さ (mm) | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|
| RBW-33T W | ホワイト | 360×360×40 | 1.1 |
| RBW-33T YG | ヤンググリーン | 360×360×40 | 1.1 |
| RBW-43T W | ホワイト | 400×350×40 | 1.1 |
| RBW-43T YG | ヤンググリーン | 400×350×40 | 1.1 |
| RBW-55T W | ホワイト | 500×500×40 | 2.2 |
| RBW-55T YG | ヤンググリーン | 500×500×40 | 2.2 |
| RBW-64T W | ホワイト | 600×400×40 | 2.1 |
| RBW-64T YG | ヤンググリーン | 600×400×40 | 2.1 |
| RBW-75T W | ホワイト | 700×450×40 | 3.3 |
| RBW-75T YG | ヤンググリーン | 700×450×40 | 3.3 |
仕様:表裏両用
| 品番 | 最大積載量 (kg/台) | 均等積載量 (kg/段) | 色 | 間口×奥行×高さ (mm) | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| RBW-55V W | 10 | 10 | ホワイト | 500×500×130 | 8.4 |
| RBW-55V YG | 10 | 10 | ヤンググリーン | 500×500×130 | 8.4 |
| RBW-64V W | 10 | 10 | ホワイト | 600×400×130 | 8.2 |
| RBW-64V YG | 10 | 10 | ヤンググリーン | 600×400×130 | 8.2 |
| RBW-55X W | 20 | 10 | ホワイト | 500×500×227 | 13.2 |
| RBW-55X YG | 20 | 10 | ヤンググリーン | 500×500×227 | 13.2 |
引き出し内寸
| 品 番 | カギ | 段数 (段) | 間口×奥行×深さ (mm) |
|---|---|---|---|
| RBW-55V | あり | 1 | 400×390×62 |
| RBW-64V | あり | 1 | 500×290×62 |
| RBW-55X | あり | 2 | 400×390×62 |

仕切板使用例
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,219円 ( 2,441円 ) | 1日目 |
2,219円 ( 2,441円 ) | 1日目 |
2,017円 ( 2,219円 ) | 1日目 |
2,402円 ( 2,642円 ) | 1日目 |
2,722円 ( 2,994円 ) | 1日目 |
2,722円 ( 2,994円 ) | 4日目 |
3,496円3,328円 ( 3,661円 ) | 2日目 |
3,496円3,328円 ( 3,661円 ) | 1日目 |
2,957円 ( 3,253円 ) | 4日目 |
2,957円 ( 3,253円 ) | 2日目 |
3,472円3,304円 ( 3,634円 ) | 1日目 |
3,472円3,304円 ( 3,634円 ) | 1日目 |
3,909円 ( 4,300円 ) | 1日目 |
4,654円4,431円 ( 4,874円 ) | 4日目 |
ラビットワ用棚板に取り付けできます
・【材質】
・スチール(粉体塗装)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
バーディワゴン
5通常価格(税別):25,126円~

トラスコ中山
アングル支柱式ツールワゴン
4通常価格(税別):15,695円~

トラスコ中山
ラビットワゴン ゴム車輪
0通常価格(税別):12,290円~

サカエ
エースワゴン
0通常価格(税別):85,264円~

トラスコ中山
バーディワゴン(天板・1段引出し付)
0通常価格(税別):59,526円~

トラスコ中山
バーディワゴン 900×600×H880/H740 3段 BDW-993/BDW-793
0通常価格(税別):37,074円~

トラスコ中山
ラビットワゴン ハンドル付 ゴム車輪
0通常価格(税別):16,135円~

大阪製罐
大阪製罐 ローラーキャビネット
0通常価格(税別):113,366円

サカエ
ツーリングワゴン NTW・PTW
0通常価格(税別):47,605円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ