ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トラスコ中山 イーグルワゴン(ウレタンキャスター) |
|
トラスコ中山 ラビットワゴン ウレタンキャスター ハンドル付 |
|
トラスコ中山 フェニックスワゴン 3段 (エコノミータイプ) |
|
トラスコ中山 バーディワゴン |
|
アイリスオーヤマ メタルラック 用オプションパーツ 棚板 |
|
トラスコ中山 ラビットワゴン 2~3段 ホワイト/ヤンググリーン |
|
ミスミ 小型スチール二段台車 |
【特長】・車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様です・フランジ付ナットを使用しているため、外側から...
詳細を確認外観図

エンボス加工によりグラツキがなく非常に堅牢、ビスも少なく組み立ても簡単。

ターンロック式ダブルストッパー。








| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
20,168円17,536円 ( 19,290円 ) | 4日目 |
16,135円 ( 17,749円 ) | 1日目 |
22,632円19,676円 ( 21,644円 ) | 1日目 |
18,102円 ( 19,912円 ) | 4日目 |
19,352円 ( 21,287円 ) | 4日目 |
24,195円20,587円 ( 22,646円 ) | 1日目 |
27,841円23,689円 ( 26,058円 ) | 1日目 |
22,268円 ( 24,495円 ) | 4日目 |
19,453円 ( 21,398円 ) | 4日目 |
24,322円20,695円 ( 22,765円 ) | 1日目 |
22,369円 ( 24,606円 ) | 1日目 |
27,965円23,798円 ( 26,178円 ) | 4日目 |
25,764円21,925円 ( 24,118円 ) | 4日目 |
20,607円 ( 22,668円 ) | 1日目 |
22,834円 ( 25,117円 ) | 1日目 |
22,834円 ( 25,117円 ) | 4日目 |
【特長】
・車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様です
・フランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けるだけで組み立てられます
【仕様】
・組立式(組立時間のめやす:1人で約50分)
【材質】
・棚板:スチール(粉体塗装)
・支柱:スチール(粉体塗装)
・キャスター金具:スチール(クロムメッキ仕上げ)
・車輪:ゴム

トラスコ中山
イーグルワゴン(ウレタンキャスター)

トラスコ中山
バーディワゴン

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
バーディワゴン
5通常価格(税別):25,126円~

山金工業
コンビニワゴン 奥行400mm・500mm
0通常価格(税別):12,112円~

トラスコ中山
イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様)
0通常価格(税別):21,283円~

トラスコ中山
ラビットワゴン 2~3段 ホワイト/ヤンググリーン
0通常価格(税別):13,311円~

サカエ
CSパールワゴン(中量タイプ・フロアストッパー付)
0通常価格(税別):38,574円~

トラスコ中山
ステンレス製ツールワゴンV型 (SUS430)
0通常価格(税別):25,567円~

アズワン
オールプラスチックワゴン 本体/オプション
0通常価格(税別):3,800円~

トラスコ中山
クリーンフェニックスワゴン (SUS304)
0通常価格(税別):40,334円~

アズワン
枠付きステンレスワゴン(組み立て式)
0通常価格(税別):19,600円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ