17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO イーグルワゴン 900X600XH600 4輪自在 YG色 EGW-692J-YG

TRUSCO イーグルワゴン 900X600XH600 4輪自在 YG色

通常単価(税別)
28,277
税込単価
31,105
通常出荷日:4日目

【特長】・車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。・アングル支柱に突起を出し、棚板...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    979
  • 奥行 (mm)
    600
  • 高さ (mm)
    600
  • 最大積載量 (kg/台)
    200
  • ヤンググリーン
  • 材質1
    818-3772
  • 材質2
    2
  • 支柱径(mm)
    120
  • 全長(mm)
    18840.0
  • 長さ(mm)
    本体:スチール
  • 幅(mm)
    キャスター金具:スチール
  • キャスター径(mm) (mm)
    車輪:ゴム

型番:

EGW-692J-YG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

EGW-692J-YG

TRUSCO イーグルワゴン 900X600XH600 4輪自在 YG色 図面

使用方法・使用事例

使用方法

TRUSCO イーグルワゴン 900X600XH600 4輪自在 YG色 取扱説明書-1TRUSCO イーグルワゴン 900X600XH600 4輪自在 YG色 取扱説明書-2TRUSCO イーグルワゴン 900X600XH600 4輪自在 YG色 取扱説明書-3TRUSCO イーグルワゴン 900X600XH600 4輪自在 YG色 取扱説明書-4

EGW-692J-YGの仕様・寸法情報

間口(mm)
979
奥行(mm)
600
高さ(mm)
600
最大積載量(kg/台)
200
ヤンググリーン
材質1
818-3772
材質2
2
支柱径(mm)
120
全長(mm)
18840.0
長さ(mm)
本体:スチール
幅(mm)
キャスター金具:スチール
キャスター径(mm)(mm)
車輪:ゴム

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
EGW-692J-YG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,277
( 31,105 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
・アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。
・棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
【用途】
・工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
【商品仕様】
・最大積載量(kg/台):200
・均等積載量(kg/段):120
・色:ヤンググリーン
・間口(mm):900
・奥行(mm):600
・高さ(mm):600
・段数(段):2
・キャスター:自在式(Wストッパー付) 75mm(2個) 自在式 75mm(2個)
・棚板:こぼれ止め付棚板(表裏両用)
・棚板:こぼれ止め付棚板(表裏両用)
・キャスター:自在式(Wストッパー付) 75mm(2個) 自在式 75mm(2個)
・トラスココード:818-3772
・質量:18.84kg
【材質/仕上】
・本体:スチール
・キャスター金具:スチール
・車輪:ゴム

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO イーグルワゴン 900X600XH600 4輪自在 YG色の型番EGW-692J-YGのページです。 型番EGW-692J-YGに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO イーグルワゴン 900X600XH600 4輪自在 YG色のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO イーグルワゴン 900X600XH600 4輪自在 YG色
イーグル バーディワゴン用棚板 900×600 W/YG色
イーグルワゴン(ウレタンキャスター4輪自在仕様)
イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様)
イーグルワゴン(ウレタンキャスター4輪自在仕様・天板付)
イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様・天板付)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格28,27710,34023,407 -21,283 -38,214 -39,466 -
通常出荷日4日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
間口(mm)979900----
奥行(mm)600600----
高さ(mm)60040----
最大積載量(kg/台)200-250200250200
ヤンググリーン-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト