17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

PPトレー 角【10~20個入り】
トラスコ中山
メッシュ各種
アズワン
樹脂マグネットトレー
トラスコ中山

薬品庫用トレー・引き出しセット UR-0

通常単価(税別)
1,090
税込単価
1,199
通常出荷日:4日目

【特長】・TK-3N、TK-5N用オプションです。・トレー1枚と、仕切板4枚が付いたセットです。【材質...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    保管庫パーツ
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    トレー・引き出しセット
  • JANコード
    4989999715682
  • トラスココード
    510-6559
  • 質量(g)
    317
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • トレー内寸縦×横×高さ(mm)
    440×105×60
  • 仕切板横×高さ(mm)
    105×50

型番:

UR-0
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

  • トレー内寸縦×横×高さ:440×105×60mm
  • 仕切板横×高さ:105×50mm
  • 質量:317g
  • 製造国:日本

図面

UR-0

薬品庫用トレー・引き出しセット UR-0 図面

使用方法・使用事例

使用事例

使用例

UR-0の仕様・寸法情報

商品タイプ
保管庫パーツ
その他
オプション
詳細タイプ
トレー・引き出しセット
JANコード
4989999715682
トラスココード
510-6559
質量(g)
317
材質1
ポリプロピレン(PP)
トレー内寸縦×横×高さ(mm)
440×105×60
仕切板横×高さ(mm)
105×50
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
UR-0
RoHS?最小発注数量
10
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,090
( 1,199 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・TK-3N、TK-5N用オプションです。
・トレー1枚と、仕切板4枚が付いたセットです。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)
【セット内容】
・トレー:1枚
・仕切板:4枚

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

薬品庫用トレー・引き出しセット UR-0の型番UR-0のページです。 型番UR-0に関する仕様情報を記載しております。
薬品庫用トレー・引き出しセット UR-0のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
薬品庫用トレー・引き出しセット UR-0
薬品庫SW型用スライド式棚板
工具キャビネット DX型(ホワイト)用パンチングパネル
TRUSCO ステンレス保管庫
スーパーヘビーキャビネット用仕切板 540×H120
工具キャビネット DX型(ホワイト)用メラミン化粧天板
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,09019,47431,373320,28023,29924,026
通常出荷日4日目8日目18日目18日目8日目18日目
商品タイプ保管庫パーツ保管庫パーツ保管庫パーツ保管庫保管庫パーツ保管庫パーツ
その他オプションオプション--オプション-
詳細タイプトレー・引き出しセット-----
JANコード498999971568249899999780324550414234707498999902402949899996655294550414234691
トラスココード510-6559464-6860256-3208166-6309461-4381256-3206
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト