17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

一斗缶保管庫 (SUS304)

一斗缶保管庫 (SUS304)

通常単価(税別)
269,609472,114特別価格
税込単価
296,570519,325特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:13日目~14日目

【特長】・一斗缶の保管にピッタリなサイズです【用途】・研究施設、食品工場など

  • 奥行(mm)
    445
  • 高さ(mm)
    985
  • 均等積載量(Kg)/段
    150
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)
  • 最大積載量(kg/台)
    300
  • 棚1段あたりの耐荷重(kg)
    200
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

SU1KL-6

一斗缶保管庫 (SUS304) 図面

SU1KL-8

一斗缶保管庫 (SUS304) 図面2

SU1KL-12

一斗缶保管庫 (SUS304) 図面4

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 13日以内
    • 14日以内

型番リスト

表示件数

間口(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

タイプ

最小発注数量
860
4989999551396
818-9464
62000.0
6缶用
1個
1110
4989999551402
818-9465
80000
8缶用
1個
1610
4989999551389
818-9463
116000.0
12缶用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
269,609
( 296,570 )
14日目
472,114351,394
( 386,533 )
13日目
378,756
( 416,632 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一斗缶の保管にピッタリなサイズです
【用途】
・研究施設、食品工場など

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

一斗缶保管庫 (SUS304)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一斗缶保管庫 (SUS304)
TRUSCO ステンレス保管庫
ステンレス小型保管庫
ステンレス収納庫(H1800タイプ)
スライド工具キャビネット DX型 (こぼれ止め天板タイプ)
ユニット保管庫 DX型 (オープンタイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格269,609-320,280104,119 -288,54183,760 -60,629
通常出荷日13日目〜18日目5日目〜14日目8日目〜8日目
奥行(mm)445500280500551551
高さ(mm)985180060018001045-
均等積載量(Kg)/段1503030508080
材質1ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)スチールスチール
最大積載量(kg/台)30010060250200200

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト