ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TRUSCO コバンザメ ウェットティッシュホルダー

TRUSCO コバンザメ ウェットティッシュホルダー KBZ-WTH
通常単価(税別)
2,520
税込単価
2,772
通常出荷日:1日目

【特長】・マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取り付けできます。【用途】・ウェットペーパー・トイレッ...

詳細を確認

型番:

KBZ-WTH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KBZ-WTHの仕様・寸法情報

商品情報

外形図

型番リスト

表示件数
型番
KBZ-WTH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,520
( 2,772 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取り付けできます。
【用途】
・ウェットペーパー・トイレットペーパーの収納と管理。
【商品仕様】
・最大積載量(kg/個):1
・幅(mm):122
・奥行(mm):120
・高さ(mm):100
・色:白
・色:白
・JANコード:4989999485639
・トラスココード:819-5030
・質量:400g
【材質/仕上】
・本体:スチール
・マグネットシート

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO コバンザメ ウェットティッシュホルダーの型番KBZ-WTHのページです。 型番KBZ-WTHに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO コバンザメ ウェットティッシュホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO コバンザメ ウェットティッシュホルダー
TRUSCO コバンザメ マルチボックスホルダー 2箱用
TRUSCO コバンザメ フック2本型 コード巻き取り兼用
WST用パーツ
タテヤマアドバンス フックハンガーφ4mm×D10cm
KZ両面ボードタイプ連結 W90/120
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山河淳タテヤマアドバンスタテヤマアドバンス
通常価格2,5205,8925,12035,65029615,182 -
通常出荷日1日目2日目1日目19日目8日目5日目〜

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト