ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

TRUSCO コバンザメ マルチボックスホルダー 2箱用

TRUSCO コバンザメ マルチボックスホルダー 2箱用 KBZ-PWH2
通常単価(税別)
5,8924,713
税込単価
6,4815,184
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特長】・マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取り付けできます。・分割型なので様々なサイズのボックス...

詳細を確認

型番:

KBZ-PWH2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KBZ-PWH2の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

型番リスト

表示件数
型番
KBZ-PWH2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,8924,713
( 5,184 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取り付けできます。
・分割型なので様々なサイズのボックスに対応可能です。
【用途】
・ペーパーウェス・ゴム手袋・ビニール手袋・ティッシュペーパーの収納と管理。
【商品仕様】
・最大積載量(kg/個):1.5
・タイプ:2箱用
・幅(mm):51.5
・奥行(mm):103
・高さ(mm):250
・色:白
・色:白
・JANコード:4989999485615
・トラスココード:819-5028
・質量:810g
【材質/仕上】
・本体:スチール
・マグネットシート

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO コバンザメ マルチボックスホルダー 2箱用の型番KBZ-PWH2のページです。 型番KBZ-PWH2に関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO コバンザメ マルチボックスホルダー 2箱用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO コバンザメ マルチボックスホルダー 2箱用
TRUSCO コバンザメ ウェットティッシュホルダー
TRUSCO コバンザメ フック2本型 コード巻き取り兼用
スーパーラック ネットパネル2枚
WST用パーツ
スチール什器用サイドネット ホワイト
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山河淳アイリスオーヤマ
通常価格5,8922,5205,12076,38735,6505,294 -
通常出荷日2日目1日目1日目1日目19日目1日目〜

什器・陳列用ラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト