ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボビンラック

通常単価(税別)
59,831
税込単価
65,814
通常出荷日:8日目

【特長】・ボビンの保管でお困りではないですか・エアーホースはどこに収納したらいいの・紙ウエス(ロールタ...

詳細を確認
  • 間口(mm)
    970
  • 奥行(mm)
    604
  • 高さ(mm)
    1321
  • 最大積載量(kg/台)
    100
  • 質量(g)
    24000.0
  • トラスココード
    818-8336
  • 材質1
    本体:スチール
  • 材質2
    車輪:ウレタン
  • 最大積載量(kg/本)
    50
  • 本体色
    ライトグレー(粉体塗装)

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

BBR234
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BBR234の仕様・寸法情報

間口(mm)
970
奥行(mm)
604
高さ(mm)
1321
最大積載量(kg/台)
100
質量(g)
24000.0
トラスココード
818-8336
材質1
本体:スチール
材質2
車輪:ウレタン
最大積載量(kg/本)
50
本体色
ライトグレー(粉体塗装)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
BBR234
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,831
( 65,814 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボビンの保管でお困りではないですか
・エアーホースはどこに収納したらいいの
・紙ウエス(ロールタイプ)はどこに収納したらいいの
・電力ケーブルはどこに収納したらいいの
・最大外径Φ1000なら2個、Φ470なら4個収納できます
【用途】
・「ボビンをまとめて保管したい。」そんなあなたにオススメです

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボビンラックの型番BBR234のページです。 型番BBR234に関する仕様情報を記載しております。
ボビンラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボビンラック
スーパーラック パンチングパネルタイプ
スーパーラック ネットパネル2枚
スーパーラック パンチングパネルタイプ・コンセント付き
スーパーラック メッシュパネルタイプ・コンセント付き
WSTバーストックラック
メーカー大阪製罐トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山河淳
通常価格59,831108,93376,387121,879120,917145,222
通常出荷日8日目1日目1日目1日目1日目18日目
間口(mm)970900900900900895
奥行(mm)604621400626626435
高さ(mm)132117851644178517851295
最大積載量(kg/台)10020080200200200
質量(g)24000.0-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

什器・陳列用ラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト