17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バンラック ケースCF型 (コンテナ入り) TSK-6 42個付

バンラック ケースCF型 (コンテナ入り) TSK-6 42個付

通常単価(税別)
132,309特別価格
税込単価
145,540特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・プラスチックコンテナで部品管理がすっきりできます。・CF型ケースとFシリーズコンテナで自由な...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    900
  • 奥行 (mm)
    450
  • 高さ (mm)
    1790
  • 最大積載量 (kg/台)
    300
  • ネオグレー色
  • 均等積載量(kg/段)
    70
  • 質量(g)
    67000.0
  • 材質1
    本体:スチール
  • 付属品
    棚板13枚
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

613CF-SK42B

バンラック ケースCF型 (コンテナ入り) TSK-6 42個付 図面

613CF-SK42BK

バンラック ケースCF型 (コンテナ入り) TSK-6 42個付 図面2

613CF-SK42TM

バンラック ケースCF型 (コンテナ入り) TSK-6 42個付 図面3

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • コンテナ色

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

コンテナ色

内容量

RoHS?最小発注数量
819-5100
透明ブルー
1台
10
1個
819-5101
透明ブラック
1台
10
1個
819-5102
透明オレンジ
1台
10
1個
819-5103
透明レッド
1台
10
1個
819-5104
透明
1台
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
132,309104,616
( 115,078 )
4日目
132,309104,616
( 115,078 )
4日目
132,309104,616
( 115,078 )
4日目
132,309104,616
( 115,078 )
1日目
132,309104,616
( 115,078 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラスチックコンテナで部品管理がすっきりできます。
・CF型ケースとFシリーズコンテナで自由な組み合わせを実現します。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バンラック ケースCF型 (コンテナ入り) TSK-6 42個付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バンラック ケースCF型 (コンテナ入り) TSK-6 42個付
バンラック ケースCF型 (コンテナ入り) TSK-6 21個付
バンラックケース CF型 (コンテナ入り) TSK-910 15個付
バンラックケース CF型 (コンテナ入り) TSK-910 33個付
TRUSCO バンラックケースCF型 F-4TMX24個付
バンラックケース302CF・604CF用棚板
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格132,30962,87652,419114,75468,3375,761
通常出荷日1日目〜4日目4日目1日目〜4日目1日目
間口(mm)900900900900900879
奥行(mm)450450450450450407
高さ(mm)1790900900179090017.5
最大積載量(kg/台)300180180300180-
ネオグレー色ネオグレー色ネオグレーネオグレーネオグレー色ネオグレー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト