17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

引出しユニット用枠 VA型(引出しストッパー付)間口553mm

引出しユニット用枠 VA型(引出しストッパー付)間口553mm

通常単価(税別)
21,97428,049
税込単価
24,17130,854
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・別売の引き出しを自由にレイアウトして小物などの仕分けに便利です。・各段のフチが盛り上がってい...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

VA-45SN-W

引出しユニット用枠 VA型 (引出しストッパー付) 図面

VA-47SN-W

引出しユニット用枠 VA型 (引出しストッパー付) 図面2

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 高さ (mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 最大積載量詳細(kg/台)

  • 段数(段)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

高さ (mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最大積載量詳細(kg/台)

段数(段)

RoHS?最小発注数量
444
4989999129601
393-7658
10300.0
150
5
10
1個
605
4989999129618
393-7666
12900.0
210
7
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,974
( 24,171 )
1日目
28,049
( 30,854 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・別売の引き出しを自由にレイアウトして小物などの仕分けに便利です。
・各段のフチが盛り上がっていて、衝撃を受けた際も引出しが飛び出しにくくなっています。

商品担当おすすめ

  • バンラックケース A型 画像
  • 軽中量ラック 150㎏タイプ 画像

    ミスミ

    軽中量ラック 150㎏タイプ

    耐荷重150Kg/段。ボルトレスで組立は実に簡単!段数、サイズなど500種類以上の組み合わせが可能

  • 白メリヤスウエス 画像

    ミスミ

    白メリヤスウエス

    油系の吸水性は抜群!また新布で柔らかい生地、部品などの最終仕上げ拭きなどに最適!シャツなどの生産過程で余る生地から生産した新品メリヤスウエス。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

引出しユニット用枠 VA型(引出しストッパー付)間口553mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
引出しユニット用枠 VA型(引出しストッパー付)間口553mm
引出しユニット用枠 VA型(引出しストッパー付)間口1037mm
引出しユニット用枠 VA型(引出しストッパー付)間口795mm
トラスコ中山 引出しユニット用枠 VA型 間口553mm
引出しユニット用枠 TM型(引出しストッパー付)間口854mm
引出しユニット用枠 TM型(引出しストッパー付)間口592mm
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格21,974-38,324 -31,127 -21,900 -36,025 -27,659 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目〜1日目〜
商品タイプ引出し引出し引出し引出し引出し引出し
最大積載量(kg/台)重量(101kg~)重量(101kg~)重量(101kg~)重量(101kg~)重量(101kg~)重量(101kg~)
間口 (mm)5531037795553854592
奥行 (mm)307307307307307307
材質1スチールスチールスチールスチールスチールスチール

小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト