17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

引出しユニット用枠 TM型(引出しストッパー付)間口854mm

通常単価(税別)
36,02558,977
税込単価
39,62864,875
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・別売りの引き出しを自由にレイアウトして小物などの仕分けに便利です。・引き出しの飛び出し防止機...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    引出し
  • 最大積載量(kg/台)
    重量(101kg~)
  • 間口 (mm)
    854
  • 奥行 (mm)
    307
  • 材質1
    スチール
  • 1段あたりの引出し数 小型
    6個
  • 1段あたりの引出し数 大型
    3個
  • ホワイト
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

MK-63SN-W

引出しユニット用枠 TM型 (引出しストッパー付) 図面1

MK-64SN-W

引出しユニット用枠 TM型 (引出しストッパー付) 図面2

MK-66SN-W

引出しユニット用枠 TM型 (引出しストッパー付) 図面3

使用方法・使用事例

使用方法

引出しユニット用枠 TM型 (引出しストッパー付) 取扱説明書1引出しユニット用枠 TM型 (引出しストッパー付) 取扱説明書2

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 高さ (mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 最大積載量詳細(kg/台)

  • 段数(段)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

高さ (mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最大積載量詳細(kg/台)

段数(段)

RoHS?最小発注数量
468
4989999129571
393-7623
11800.0
120
3
10
1個
609
4989999129588
393-7631
15200.0
160
4
10
1個
890
4989999129595
393-7640
20500.0
240
6
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,025
( 39,628 )
2日目
42,928
( 47,221 )
1日目
58,977
( 64,875 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・別売りの引き出しを自由にレイアウトして小物などの仕分けに便利です。
・引き出しの飛び出し防止機能付です。
・各段のフチが盛り上がっていて、揺れや衝撃を受けた際も引出しが飛び出しにくくなっています。
【材質】
・スチール

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

引出しユニット用枠 TM型(引出しストッパー付)間口854mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
引出しユニット用枠 TM型(引出しストッパー付)間口854mm
引出しユニット用枠 TM型(引出しストッパー付)間口592mm
トラスコ中山 引出しユニット用枠 K型・TM型 間口854mm
引出しユニット用枠 VA型(引出しストッパー付)間口1037mm
引出しユニット用枠 VA型(引出しストッパー付)間口795mm
引出しユニット用枠 VA型(引出しストッパー付)間口553mm
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格36,025-27,659 -32,114 -38,324 -31,127 -21,974 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目1日目〜
商品タイプ引出し引出し引出し引出し引出し引出し
最大積載量(kg/台)重量(101kg~)重量(101kg~)重量(101kg~)重量(101kg~)重量(101kg~)重量(101kg~)
間口 (mm)8545928541037795553
奥行 (mm)307307307307307307
材質1スチールスチールスチールスチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト