ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO VES型キャビネット用転倒防止金具 左右1セット VES-TKSET
  • TRUSCO VES型キャビネット用転倒防止金具 左右1セット

TRUSCO VES型キャビネット用転倒防止金具 左右1セット

通常単価(税別)
10,342
税込単価
11,376
通常出荷日:8日目

【特長】・VESシリーズ用の転倒防止金具セットです。【商品仕様】・左右1セット・ビス4本・JANコード...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    40
  • 奥行 (mm)
    450
  • 高さ (mm)
    40
  • その他
    オプション
  • 適合機種
    VES型
  • JANコード
    4989999988086
  • トラスココード
    780-4369
  • 質量(g)
    1700.0
  • 本体色
    黄色
  • 名称
    転倒防止金具

ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

型番:

VES-TKSET
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

中量キャビネット VES型用転倒防止金具 VES-TKSETの外観

図面

VES-TKSET

TRUSCO VES型キャビネット用転倒防止金具 左右1セット 図面

使用方法・使用事例

使用事例

中量キャビネット VES型用転倒防止金具 VES-TKSETの設置例

設置例

  • アンカー穴ピッチ350mmアンカー止めが可能。
  • アンカー穴:φ14(直径14mm)×2個。

選定サポート情報

技術情報

キャビネットの選定について

  • 収納物の寸法・質量・数量を考慮して選ぶ。
  • 本体の外寸、引き出しの組み合わせ、1段あたりの均等積載量(均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さの合計量)、本体の色を確認する。
  • 仕切板(パーテーション、デバイダー)は標準装備されているものが多いので、付属品の枚数を確認する。またパーテーションを追加した場合、デバイダーは標準品が使えなくなる場合がある。適合した引き出し高さを選ぶ。
  • 別売品のキャビネット用キャスターベースやアジャスター付きベースを使用する場合に耐荷重はキャスターベースやアジャスター付きベースの耐荷重になるので注意すること。
    (1段あたりの均等積載量ではなく、キャビネットの総積載量。)

※本製品は転倒防止金具です。キャビネット本体は付属しておりません。

VES-TKSETの仕様・寸法情報

間口(mm)
40
奥行(mm)
450
高さ(mm)
40
その他
オプション
適合機種
VES型
JANコード
4989999988086
トラスココード
780-4369
質量(g)
1700.0
本体色
黄色
名称
転倒防止金具

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
VES-TKSET
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,342
( 11,376 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・VESシリーズ用の転倒防止金具セットです。
【商品仕様】
・左右1セット
・ビス4本
・JANコード:4989999988086
・トラスココード:780-4369
・質量:1.7kg
【セット内容/付属品】
・左右1セット+ビス4本

ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO VES型キャビネット用転倒防止金具 左右1セットの型番VES-TKSETのページです。 型番VES-TKSETに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO VES型キャビネット用転倒防止金具 左右1セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO VES型キャビネット用転倒防止金具 左右1セット
中量キャビネット用パンチングパネル
OS キャビネット転倒防止用具(キャスター,レッグ,パレット用)
キャビネット用パーツ トレイセット
パーツトレーセット
ドリルトレーセット
メーカートラスコ中山トラスコ中山大阪製罐サカエサカエサカエ
通常価格10,34214,2987,396 -22,082 -4,975 -7,189 -
通常出荷日8日目8日目8日目3日目3日目3日目
間口(mm)40900--112112
奥行(mm)45020--463463
高さ(mm)40730--5050
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
適合機種VES型-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト