17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

長尺保管棚(300kg/アーム)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

長尺保管棚(300kg/アーム)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

VR-914-2R-NG

2024年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

長尺物の保管に最適な棚。
【特長】
・長尺物の出し入れがスムーズに行え荷傷みの心配もなくコンパクトにスピーディーな保管ができる。
・独自の構造で組み立て、分解、連結が容易。
・段ピッチは50mm単位で調節できる。
・オールアンカー(M10×50)標準装備。※必ずアンカー固定が必要です。
【用途】
・長尺物の保管・管理に。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 必ずアンカー固定してください。連結型のみではご使用できません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

指定中の仕様・寸法情報

材質
スチール
天地棚段数(段)
4
連結タイプ
2連型
間口(mm)
1800
奥行(mm)
640
高さ(mm)
1500
均等積載量(kg/段)
300
ネオグレー
トラスココード
799-3897
JANコード
4989999745290
最大積載量(kg/台)
1500
段調整ピッチ
50mm

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト