ファクトリーサプライ用品技術窓口

中量ボルトレス棚 TUG型 連結型(450kg,高さ1500mm,5段)TUG45056J5B TUG45056J5B

中量ボルトレス棚 TUG型 連結型(450kg,高さ1500mm,5段)TUG45056J5B

通常単価(税別)
66,420
税込単価
73,062
通常出荷日:4日目

高さ、奥行が同じであれば、連結することができる5段タイプの中量棚(連結型)。【特長】・棚板は割棚方式の...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    中量タイプ(200Kg~500Kg)
  • 天地棚段数 (段)
    5
  • 連結タイプ
    連結型追加(2本支柱)
  • 間口 (mm)
    1800
  • 奥行 (mm)
    750
  • 高さ (mm)
    1500
  • 均等積載量 (kg/段)
    450
  • オイスターホワイト
  • トラスココード
    783-0556
  • JANコード
    4989999534047
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 質量(g)
    111900.0
  • 有効間口(mm)
    1737
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    30

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。 連結型のみではご使用できません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

TUG45056J5B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

連結型(高さ1,500mm、棚段数5段タイプ)の外観・寸法

※画像は代表型番です。実際の商品とは異なる場合があります。

製品の基本仕様・特長

  • 棚板調整ピッチ:30mm
  • 間口:1,800mm
  • 奥行:750mm
  • 有効間口:1,737mm
  • 高さ:1,500mm
  • 棚段数:5段
  • 質量:111.9kg

図面

TUG45056J5B

中量ボルトレス棚 TUG型(450kgタイプ・高さ1500・5段タイプ)連結型 TUG45056J5B 図面

使用方法・使用事例

使用方法

中量ボルトレス棚 TUG型(450kgタイプ・高さ1500・5段タイプ)連結型 TUG45056J5B 取扱説明書-1中量ボルトレス棚 TUG型(450kgタイプ・高さ1500・5段タイプ)連結型 TUG45056J5B 取扱説明書-2

注意・禁止事項

注意事項

※ 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※ 連結型のみではご使用できません。
※ 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※ 一部の製品情報のみ掲載しています。

TUG45056J5Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
中量タイプ(200Kg~500Kg)
天地棚段数(段)
5
連結タイプ
連結型追加(2本支柱)
間口(mm)
1800
奥行(mm)
750
高さ(mm)
1500
均等積載量(kg/段)
450
オイスターホワイト
トラスココード
783-0556
JANコード
4989999534047
グリーン購入法適合品
適合
質量(g)
111900.0
有効間口(mm)
1737
棚板調整ピッチ(mm)
30

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TUG45056J5B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
66,420
( 73,062 )
4日目

詳細情報

基本情報

高さ、奥行が同じであれば、連結することができる5段タイプの中量棚(連結型)。
【特長】
・棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易。
・完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできる。
・棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができる。
・支柱を兼用することにより、コストダウンが図れる。
・VOC(揮発性有機化合物)対応塗装。
・低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)。
・生産国:日本。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。 連結型のみではご使用できません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • L型アングル40型(40mm角・ネオグレー) 画像

    トラスコ中山

    L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)

    【特長】材質がスチールで、表面処理が粉体塗装で構成されている。色がネオグレーを採用、サイズが幅39.5mm、奥行39.5mmで展開している。アングルの長さが、1,200、1,500、1,800、2,100、2,400、3,000mmの6タイプより選択ができる。

  • L型アングル30型(30mm角・ネオグレー) 画像

    トラスコ中山

    L型アングル30型(30mm角・ネオグレー)

    【特長】色がネオグレー、材質がスチール、表面処理が粉体塗装で構成されている。サイズが幅29.5、奥行29.5で展開している。アングルの長さ1,200、1,500、1,800、2,100、2,400、3,000mmの6サイズより選択できる。

  • 中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ) 画像

    トラスコ中山

    中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)

    【特長】ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

中量ボルトレス棚 TUG型 連結型(450kg,高さ1500mm,5段)TUG45056J5Bの型番TUG45056J5Bのページです。 型番TUG45056J5Bに関する仕様情報を記載しております。
中量ボルトレス棚 TUG型 連結型(450kg,高さ1500mm,5段)TUG45056J5Bのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q異なるメーカーの棚をつないで使えますか?
A
異なるメーカーの棚の接続についてはメーカー保証外となるためお勧めできません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中量ボルトレス棚 TUG型 連結型(450kg,高さ1500mm,5段)TUG45056J5B
中量ボルトレス棚 TUG型 連結型(450kg,高さ1500mm,5段)TUG45054J5B
軽中量ボルトレス棚 TUG単体型(200kg,高さ1500mm,5段)TUG200-55L-5
軽中量ボルトレス棚 TUG単体型(200kg,高さ1500mm,5段)TUG200-55S-5
軽中量ボルトレス棚 TUG単体型(200kg,高さ1500mm,5段)TUG200-56K-5
軽中量ボルトレス棚 TUG型 (200kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格66,42061,85943,27636,79943,38830,162 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)
天地棚段数(段)555554
連結タイプ連結型追加(2本支柱)連結型追加(2本支柱)単体型単体型単体型単体型
間口(mm)18001200150015001800-
奥行(mm)750750600450300-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト