ファクトリーサプライ用品技術窓口

中量ボルトレス棚 TUG型 連結型(450kg,高さ1500mm,5段)TUG45054J5B TUG45054J5B

中量ボルトレス棚 TUG型 連結型(450kg,高さ1500mm,5段)TUG45054J5B

  • 一部SALE 2026/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
61,85950,149
税込単価
68,04555,164

棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易な連結型の中量棚(5段)。【特長...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    中量タイプ(200Kg~500Kg)
  • 天地棚段数 (段)
    5
  • 連結タイプ
    連結型追加(2本支柱)
  • 間口 (mm)
    1200
  • 奥行 (mm)
    750
  • 高さ (mm)
    1500
  • 均等積載量 (kg/段)
    450
  • オイスターホワイト
  • トラスココード
    783-0238
  • JANコード
    4989999533729
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 質量(g)
    81300.0
  • 有効間口(mm)
    1137
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    30

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。 連結型のみではご使用できません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

TUG45054J5B
解除
    数量:

    製品特長・仕様

    外観図

    連結型(高さ1,500mm 棚段数5段タイプ)の外観
    連結型(高さ1,500mm 棚段数5段タイプ)の外観寸法

    ※画像はシリーズの代表例を記載しています。本製品の仕様と異なる場合がありますのでご注意ください。

    図面

    TUG45054J5B

    中量ボルトレス棚 TUG型(450kgタイプ・高さ1500mm・5段タイプ)連結型 TUG45054J5B 図面

    使用方法・使用事例

    使用方法

    中量ボルトレス棚 TUG型(450kgタイプ・高さ1500mm・5段タイプ)連結型 TUG45054J5B 取扱説明書-1中量ボルトレス棚 TUG型(450kgタイプ・高さ1500mm・5段タイプ)連結型 TUG45054J5B 取扱説明書-2

    注意・禁止事項

    注意事項

    ※ 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
    ※ 連結型のみではご使用できません。
    ※ 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
    ※ 取扱いを誤ると、死亡または重傷を負う可能性があります。また、軽傷を負うか物的損害が発生する可能性があります。
    ※ 棚一段当りの積載限度は(最大積載質量)等分布質量です。
    ※ 棚に集中して質量をかけたり、積載限度より重いものを載せると棚板に大きなたわみが生じ、荷物が落下する恐れがあります。また、ラックが変形し、倒れる危険性があります。
    ※ 等分布質量とは、棚一段に均等に質量をかけることを意味します。
    ※ 棚に足を掛けたり、棚によじ登ったりしないで下さい。墜落する恐れがあります。
    ※ 分解・移設は専門業者にお任せ下さい。棚の転倒などの事故になることがあります。
    ※ 安全保安部品(安全ピン、ボルト等)をはずして使用しないで下さい。重大な事故を招く可能性があります。
    ※ 解体をするときは組立手順を逆に行って下さい。部品が外れたり、棚の転倒等の事故になる恐れがあります。
    ※ 廃棄する時は専門業者にお任せ下さい。
    ※ 一部の型番の情報のみ掲載しています。

    TUG45054J5Bの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    中量タイプ(200Kg~500Kg)
    天地棚段数(段)
    5
    連結タイプ
    連結型追加(2本支柱)
    間口(mm)
    1200
    奥行(mm)
    750
    高さ(mm)
    1500
    均等積載量(kg/段)
    450
    オイスターホワイト
    トラスココード
    783-0238
    JANコード
    4989999533729
    グリーン購入法適合品
    適合
    質量(g)
    81300.0
    有効間口(mm)
    1137
    棚板調整ピッチ(mm)
    30

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TUG45054J5B
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    61,85950,149
    ( 55,164 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易な連結型の中量棚(5段)。
    【特長】
    ・完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできる。
    ・棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができる。
    ・高さ、奥行が同じであれば、連結することができ、支柱を兼用することによりコストダウンが図れる。
    ・VOC(揮発性有機化合物)対応塗装。
    ・低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)。
    ・質量:81.3kg。
    ・生産国:日本。
    ・サイズ:H1,502×W1,200×D792mm。

    ご注意

    • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。 連結型のみではご使用できません。
    • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    中量ボルトレス棚 TUG型 連結型(450kg,高さ1500mm,5段)TUG45054J5Bの型番TUG45054J5Bのページです。 型番TUG45054J5Bに関する仕様情報を記載しております。
    中量ボルトレス棚 TUG型 連結型(450kg,高さ1500mm,5段)TUG45054J5Bのレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
    A
    棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
    Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
    A
    安全性、強度の面からお勧めできません。
    Q異なるメーカーの棚をつないで使えますか?
    A
    異なるメーカーの棚の接続についてはメーカー保証外となるためお勧めできません。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    中量ボルトレス棚 TUG型 連結型(450kg,高さ1500mm,5段)TUG45054J5B
    中量ボルトレス棚 TUG型 連結型(450kg,高さ1500mm,5段)TUG45056J5B
    軽中量ボルトレス棚 TUG単体型(200kg,高さ1500mm,5段)TUG200-55L-5
    軽中量ボルトレス棚 TUG単体型(200kg,高さ1500mm,5段)TUG200-55S-5
    軽中量ボルトレス棚 TUG単体型(200kg,高さ1500mm,5段)TUG200-56K-5
    軽中量ボルトレス棚 TUG型 (200kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ)
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格61,85966,42043,27636,79943,38830,162 -
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
    商品タイプ中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)
    天地棚段数(段)555554
    連結タイプ連結型追加(2本支柱)連結型追加(2本支柱)単体型単体型単体型単体型
    間口(mm)12001800150015001800-
    奥行(mm)750750600450300-

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました