17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

中量ボルトレス棚 TUG型 連結型(450kg,高さ1500mm,4段)

中量ボルトレス棚 TUG型 連結型(450kg,高さ1500mm,4段)

通常単価(税別)
46,87379,389特別価格
税込単価
51,56087,328特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。・棚板は割棚方式のため...

詳細を確認

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。 連結型のみではご使用できません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

連結型(高さ1,500mm 棚段数4段タイプ)の外観
連結型(高さ1,500mm 棚段数4段タイプ)の外観寸法図

※画像はシリーズの代表例を記載しています。本製品の仕様と異なる場合がありますのでご注意ください。

図面

TUG45053J4B

中量ボルトレス棚 TUG型  (450kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ) TUG45053J4B図面

TUG45054J4B/TUG45054L4B/TUG45054Z4B

中量ボルトレス棚 TUG型  (450kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ) TUG45054J4B/TUG45054L4B/TUG45054Z4B図面

TUG45056L4B/TUG45056S4B/TUG45056Z4B

中量ボルトレス棚 TUG型  (450kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ) TUG45056L4B/TUG45056S4B/TUG45056Z4B図面

使用方法・使用事例

使用方法

中量ボルトレス棚 TUG型  (450kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ) 取扱説明書-1中量ボルトレス棚 TUG型  (450kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ) 取扱説明書-2

注意・禁止事項

注意事項

※ 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※ 連結型のみではご使用できません。
※ 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※ 取扱いを誤ると、死亡または重傷を負う可能性があります。また、軽傷を負うか物的損害が発生する可能性があります。
※ 棚一段当りの積載限度は(最大積載質量)等分布質量です。
※ 棚に集中して質量をかけたり、積載限度より重いものを載せると棚板に大きなたわみが生じ、荷物が落下する恐れがあります。また、ラックが変形し、倒れる危険性があります。
※ 等分布質量とは、棚一段に均等に質量をかけることを意味します。
※ 棚に足を掛けたり、棚によじ登ったりしないで下さい。墜落する恐れがあります。
※ 分解・移設は専門業者にお任せ下さい。棚の転倒などの事故になることがあります。
※ 安全保安部品(安全ピン、ボルト等)をはずして使用しないで下さい。重大な事故を招く可能性があります。
※ 解体をするときは組立手順を逆に行って下さい。部品が外れたり、棚の転倒等の事故になる恐れがあります。
※ 廃棄する時は専門業者にお任せ下さい。
※ 一部の型番の情報のみ掲載しています。

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 有効間口(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

有効間口(mm)

最小発注数量
900
792
783-0050
4989999519129
56400
837
1個
1200
792
783-0211
4989999533705
69000
1137
1個
1200
642
783-0173
4989999533743
66800
1137
1個
1200
942
783-0254
4989999533828
78800.0
1137
1個
1800
642
783-0491
4989999534061
92400
1737
1個
1800
492
783-0459
4989999534108
84100
1737
1個
1800
942
783-0572
4989999534146
108400
1737
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,87338,787
( 42,666 )
4日目
52,31542,417
( 46,659 )
4日目
47,63039,413
( 43,354 )
4日目
59,10147,919
( 52,711 )
4日目
62,90751,004
( 56,104 )
4日目
53,81043,629
( 47,992 )
4日目
79,38964,368
( 70,805 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。
・棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。
・棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。
・高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
・VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
・低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。 連結型のみではご使用できません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

中量ボルトレス棚 TUG型 連結型(450kg,高さ1500mm,4段)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q異なるメーカーの棚をつないで使えますか?
A
異なるメーカーの棚の接続についてはメーカー保証外となるためお勧めできません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中量ボルトレス棚 TUG型 連結型(450kg,高さ1500mm,4段)
中量ボルトレス棚 TUG型 単体型(450kg,高さ1500mm,4段)
中量ボルトレス棚 TUG型 連結型(600kg,高さ1500mm,4段)
中量ボルトレス棚 TUG型 連結型(300kgタイプ、高さ1500mm、5段タイプ)
中量ボルトレス棚 TUG型 (450kgタイプ、高さ1500mm、5段タイプ)
中量ボルトレス棚 TUG型 単体型(600kg,高さ1500mm,4段)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格46,873-32,586 -37,794 -52,545 -37,428 -32,945 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)重量タイプ(500Kg~)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)-
材質スチールスチール----
天地棚段数(段)44455-
連結タイプ連結型追加(2本支柱)単体型連結型追加(2本支柱)連結型追加(2本支柱)単体型-
高さ(mm)1500 / 15021500 / 15021500 / 15021500 / 14981500 / 1502-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト