17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

中量ボルトレス棚 TUG型 単体型(300kgタイプ、高さ1500mm、5段タイプ)

中量ボルトレス棚 TUG型 単体型(300kgタイプ、高さ1500mm、5段タイプ)

通常単価(税別)
34,37178,418
税込単価
37,80886,260
通常出荷日:4日目

【特長】・完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。・棚板は割棚方式のため...

詳細を確認

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 13 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TUG30053J5

中量ボルトレス棚 TUG型  (300kgタイプ、高さ1500mm、5段タイプ) TUG30053J5図面

TUG30054L5/TUG30054Z5

中量ボルトレス棚 TUG型  (300kgタイプ、高さ1500mm、5段タイプ) TUG30054L5/TUG30054Z5図面

TUG30055L5/TUG30055Z5

中量ボルトレス棚 TUG型  (300kgタイプ、高さ1500mm、5段タイプ) TUG30055L5/TUG30055Z5図面

TUG30056Z5

中量ボルトレス棚 TUG型  (300kgタイプ、高さ1500mm、5段タイプ) TUG30056Z5図面

使用方法・使用事例

使用方法

中量ボルトレス棚 TUG型  (300kgタイプ、高さ1500mm、5段タイプ) 取扱説明書-1中量ボルトレス棚 TUG型  (300kgタイプ、高さ1500mm、5段タイプ) 取扱説明書-2

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 有効間口(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

有効間口(mm)

最小発注数量
962
792
782-9418
4989999548532
73900
837
1個
962
492
782-9337
4989999548617
54900
837
1個
1262
792
782-9574
4989999548693
89000
1137
1個
1262
642
782-9531
4989999548730
77100
1137
1個
1262
492
782-9493
4989999548778
65100
1137
1個
1262
942
782-9612
4989999548815
101300
1137
1個
1562
642
782-9698
4989999548891
90000
1437
1個
1562
492
782-9655
4989999548938
75500.0
1437
1個
1562
942
782-9779
4989999548976
119200.0
1437
1個
1862
792
782-9892
4989999549010
119700.0
1737
1個
1862
642
782-9850
4989999549058
102800
1737
1個
1862
492
782-9817
4989999565560
85800
1737
1個
1862
942
782-9931
4989999565607
137000.0
1737
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,505
( 53,356 )
4日目
34,371
( 37,808 )
4日目
51,371
( 56,508 )
4日目
46,207
( 50,828 )
4日目
37,872
( 41,659 )
4日目
60,493
( 66,542 )
4日目
52,208
( 57,429 )
4日目
42,292
( 46,521 )
4日目
69,209
( 76,130 )
4日目
70,607
( 77,668 )
4日目
60,793
( 66,872 )
4日目
50,144
( 55,158 )
4日目
78,418
( 86,260 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。
・棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。
・棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。
・高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
・VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
・低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

中量ボルトレス棚 TUG型 単体型(300kgタイプ、高さ1500mm、5段タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q棚板を外して使用できますか?
A
商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中量ボルトレス棚 TUG型 単体型(300kgタイプ、高さ1500mm、5段タイプ)
中量ボルトレス棚 TUG型 連結型(300kgタイプ、高さ1500mm、5段タイプ)
中量ボルトレス棚 TUG型 単体型(600kg,高さ1500mm,4段)
中量ボルトレス棚 TUG型 単体型(450kg,高さ1500mm,4段)
中量ボルトレス棚 TUG型 単体型(300kgタイプ、高さ2100mm、6段タイプ)
中量ボルトレス棚 TUG型 連結型(300kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格34,371-42,601 -32,945 -32,586 -41,056 -32,344 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)-中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)
天地棚段数(段)55-465
連結タイプ単体型連結型追加(2本支柱)-単体型単体型連結型追加(2本支柱)
高さ(mm)1500 / 14981500 / 1498-1500 / 15022100 / 20981800 / 1798
均等積載量(kg/段)300300-450300300

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト