17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ2100mm)
  • 軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ2100mm)

軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ2100mm)

通常単価(税別)
18,10141,200
税込単価
19,91145,320
通常出荷日:4日目

【特長】・中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。・「自在棚受」の採用...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    軽量タイプ(~200Kg)
  • 天地棚段数 (段)
    4
  • 連結タイプ
    単体型
  • 高さ (mm)
    2100 / 2102
  • 均等積載量 (kg/段)
    150
  • オイスターホワイト
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    30

ご注意

  • 有効間口寸法は、間口呼び寸法-80mmです。
  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 有効間口寸法は、間口呼び寸法-80mmです。 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TLA73K-14/TLA73L-14/TLA73S-14

軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ2100mm) TLA73図面

TLA74K-14/TLA74L-14/TLA74S-14

軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ2100mm) TLA74図面

TLA75K-14/TLA75L-14/TLA75S-14

軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ2100mm) TLA75図面

TLA76K-14/TLA76L-14/TLA76S-14

軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ2100mm) TLA76図面

使用方法・使用事例

使用方法

軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ2100mm) 取扱説明書-1軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ2100mm) 取扱説明書-2軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ2100mm) 取扱説明書-3軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ2100mm) 取扱説明書-4軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ2100mm) 取扱説明書-5軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ2100mm) 取扱説明書-6軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ2100mm) 取扱説明書-7軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ2100mm) 取扱説明書-8

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

有効間口(mm)

最小発注数量
890
300
783-1161
4989999517675
25000
820
1個
890
600
783-1170
4989999517705
37000
820
1個
890
450
783-1188
4989999517729
28000
820
1個
1190
300
783-1196
4989999517743
32000.0
1120
1個
1190
600
783-1200
4989999517774
44000
1120
1個
1190
450
783-1218
4989999517798
38000.0
1120
1個
1490
300
783-1226
4989999517811
37000
1420
1個
1490
600
783-1234
4989999517835
58000.0
1420
1個
1490
450
783-1242
4989999517859
44000
1420
1個
1790
300
783-1251
4989999517873
42000
1720
1個
1790
600
783-1269
4989999517897
66000
1720
1個
1790
450
783-1277
4989999517910
50000
1720
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,101
( 19,911 )
4日目
25,084
( 27,592 )
4日目
20,283
( 22,311 )
4日目
22,881
( 25,169 )
4日目
28,284
( 31,112 )
4日目
24,185
( 26,604 )
4日目
26,611
( 29,272 )
4日目
37,095
( 40,805 )
4日目
30,059
( 33,065 )
4日目
28,775
( 31,653 )
4日目
41,200
( 45,320 )
4日目
32,639
( 35,903 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。
・「自在棚受」の採用で、棚板の位置変更が簡単です。
・VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
・低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。

ご注意

  • 有効間口寸法は、間口呼び寸法-80mmです。
  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 有効間口寸法は、間口呼び寸法-80mmです。 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ2100mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q棚板を外して使用できますか?
A
商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ2100mm)
軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ1200mm)
軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ2400mm、5段タイプ)
軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ)
中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)
中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ1200mm、4段タイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格18,101-12,439 -25,575 -28,954 -24,165 -23,425 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目〜1日目〜
商品タイプ軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)
天地棚段数(段)435644
連結タイプ単体型単体型単体型単体型--
高さ(mm)2100 / 21021200 / 12022400 / 24022400 / 240218001200
均等積載量(kg/段)150150150150500500

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト