17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セミボルトレス軽量棚 (100kg・120kgタイプ、高さ1200mm)3段

セミボルトレス軽量棚 (100kg・120kgタイプ、高さ1200mm)3段

通常単価(税別)
11,55126,471特別価格
税込単価
12,70629,118特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。・中棚は全て棚受けに棚板を置く...

詳細を確認

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

SBL-4333-W/SBL-4343-W/SBL-4363-W/SBL-4433-W/SBL-4443-W/SBL-4463-W/SBL-4533-W/SBL-4543-W/SBL-4563-W/SBL-4633-W/
SBL-4643-W/SBL-4663-W

セミボルトレス軽量棚 (100kg・120kgタイプ、高さ1200mm)3段 図面

使用方法・使用事例

使用方法

セミボルトレス軽量棚 (100kg・120kgタイプ、高さ1200mm)3段 取扱説明書-1セミボルトレス軽量棚 (100kg・120kgタイプ、高さ1200mm)3段 取扱説明書-2

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • 均等積載量(kg/段)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

均等積載量

(kg/段)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
875
300
100
778-6077
10
2個
875
450
100
778-6093
10
1個
875
600
120
778-6115
10
1個
1200
300
120
778-6140
10
1個
1200
450
120
778-6166
10
1個
1200
600
120
778-6182
10
1個
1500
300
120
778-6204
10
1個
1500
450
120
778-6221
10
1個
1500
600
120
778-6247
10
1個
1800
300
120
778-6263
10
1個
1800
450
120
778-6280
10
1個
1800
600
120
778-6301
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,551
( 12,706 )
4日目
13,184
( 14,502 )
1日目
19,52916,982
( 18,680 )
1日目
13,908
( 15,299 )
1日目
16,973
( 18,670 )
1日目
19,635
( 21,599 )
1日目
16,651
( 18,316 )
4日目
18,888
( 20,777 )
2日目
23,185
( 25,504 )
2日目
18,222
( 20,044 )
1日目
21,288
( 23,417 )
1日目
26,471
( 29,118 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。
・中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セミボルトレス軽量棚 (100kg・120kgタイプ、高さ1200mm)3段のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q棚板を外して使用できますか?
A
商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セミボルトレス軽量棚 (100kg・120kgタイプ、高さ1200mm)3段
セミボルトレス軽量棚 (100kg・120kgタイプ、高さ1200mm)4段
中量ボルトレス棚 M3型(300kgタイプ 高さ1200mm スライド2段タイプ) 単体型
中量ボルトレス棚 M3型(300kgタイプ 高さ1200mm スライド2段タイプ) 連結型
中量ボルトレス棚 TM3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)
中量ボルトレス棚 M3型(300kgタイプ 高さ1500mm スライド2段タイプ) 単体型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格11,551-15,718 -87,806 -55,940 -30,635 -88,697 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプ軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
天地棚段数(段)344454
高さ(mm)120012001200 / 12111200 / 121118001511 / 1500
材質1スチールスチール本体:スチール(粉体塗装)本体:スチール(粉体塗装)スチール本体:スチール(粉体塗装)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト