17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO フェニックスラック 1200X450 U車輪4輪S付 W色

TRUSCO フェニックスラック 1200X450 U車輪4輪S付 W色

通常単価(税別)
65,31671,115
税込単価
71,84878,227
通常出荷日:4日目

【特長】・ストッパー付のため確実にロックすることができ安全です。・特殊構造のストッパー(特許出願中)付...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    軽量タイプ(~200Kg)
  • 材質
    スチール
  • 天地棚段数 (段)
    3
  • 連結タイプ
    単体型
  • 間口 (mm)
    1200
  • 高さ (mm)
    1635
  • 均等積載量 (kg/段)
    150
  • ホワイト
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 材質2
    キャスター金具:スチール
  • 有効間口(mm)
    1118
  • 材質3
    キャスター車輪:ナイロンホイールウレタン
  • 材質4
    ストッパー:スチール

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

PER-5443-U125-B4-W

TRUSCO フェニックスラック 1200X450 U車輪4輪S付 W色 図面

使用方法・使用事例

使用方法

TRUSCO フェニックスラック 1200X450 U車輪4輪S付 W色 取扱説明書-1TRUSCO フェニックスラック 1200X450 U車輪4輪S付 W色 取扱説明書-2

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 奥行(mm)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 最大積載量(kg/台)

  • 棚板調整ピッチ(mm)

  • パイプ径(mm)

  • 車輪径D(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

奥行

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

材質1

最大積載量(kg/台)

棚板調整ピッチ(mm)

パイプ径(mm)

車輪径D(mm)

表面処理

最小発注数量
450
819-5003
-
34600
-
-
-
-
-
抗菌粉体塗装
1個
600
183-2687
4989999309676
40400
本体:スチール(抗菌粉体塗装 ISO22196)
150
25
31.8
125
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
65,316
( 71,848 )
4日目
71,115
( 78,227 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ストッパー付のため確実にロックすることができ安全です。
・特殊構造のストッパー(特許出願中)付のため、自在キャスターでも車輪の回転と車軸の旋回を同時に固定できます。(4輪固定)
【商品仕様】
・間口(mm):1200
・色:ホワイト
・奥行(mm):450
・高さ(mm):1635
・棚段数(段):3
・有効間口(mm):1118
・キャスター:自在式125mm(2個)、自在式(ストッパー付)125mm(2個)
・棚板調整ピッチ:25mm
・トラスココード:819-5003
・質量:34.6kg
【材質/仕上】
・本体:スチール(抗菌粉体塗装)
・キャスター金具:スチール
・キャスター車輪:ナイロンホイールウレタン
・ストッパー:スチール

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO フェニックスラック 1200X450 U車輪4輪S付 W色のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q棚板を外して使用できますか?
A
商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO フェニックスラック 1200X450 U車輪4輪S付 W色
TRUSCO フェニックスラック 1800X600 U車輪4輪S付 W色
TRUSCO 軽量棚背板・側板付 1200X450X1200 天地3段 ネオグレー
TRUSCO 軽量棚背板・側板付 1800X450X1200 天地3段 ネオグレー
TRUSCO 軽量棚背板・側板付 1200X600X1200 天地3段 ネオグレー
TRUSCO 軽量棚背板・側板付 1800X600X1200 天地3段 ネオグレー
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格65,316-83,40024,83831,07027,94237,303
通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
天地棚段数(段)333333
連結タイプ単体型単体型単体型単体型単体型単体型
間口(mm)120018001200180012001800

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト