17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フェニックスラック(ウレタン車輪付・ストッパー付 150kgタイプ 高さ1015mm 3段タイプ)

通常単価(税別)
51,94991,848特別価格
税込単価
57,144101,033特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・ストッパー付のため確実にロックすることができ安全です・特殊構造のストッパー(特許第64882...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    軽量タイプ(~200Kg)
  • 材質
    スチール
  • 天地棚段数 (段)
    3
  • 連結タイプ
    単体型
  • 高さ (mm)
    1015
  • 均等積載量 (kg/段)
    150
  • ホワイト
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 材質1
    本体:スチール(抗菌粉体塗装 ISO22196)
  • 材質2
    キャスター金具:スチール
  • 最大積載量(kg/台)
    150
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    25
  • 材質3
    キャスター車輪:ナイロンホイールウレタン
  • 材質4
    ストッパー:スチール
  • 車輪径D(mm)
    125

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 有効間口(mm)

  • パイプ径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

トラスココード

JANコード

有効間口(mm)

パイプ径(mm)

質量

(kg)

最小発注数量
1200
450
819-4997
-
1118
-
31.6kg
1個
1200
600
819-4998
-
1118
-
37.4kg
1個
1500
450
183-2674
4989999309546
1418
31.8
36.6kg
1個
1500
600
183-2675
4989999309553
1418
31.8
46.7kg
1個
1800
450
183-2676
4989999309560
1718
31.8
41.7kg
1個
1800
600
183-2677
4989999309577
1718
31.8
53.3kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,907
( 59,298 )
4日目
61,145
( 67,260 )
4日目
74,12458,898
( 64,788 )
4日目
86,39266,400
( 73,040 )
4日目
51,949
( 57,144 )
4日目
91,84870,594
( 77,653 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ストッパー付のため確実にロックすることができ安全です
・特殊構造のストッパー(特許第6488227号)付のため、自在キャスターでも車輪の回転と車軸の旋回を同時に固定できます(4輪固定)

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フェニックスラック(ウレタン車輪付・ストッパー付 150kgタイプ 高さ1015mm 3段タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q棚板を外して使用できますか?
A
商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フェニックスラック(ウレタン車輪付・ストッパー付 150kgタイプ 高さ1015mm 3段タイプ)
フェニックスワゴン ラック型(三方枠付)
フェニックスワゴン ラック型 3段
フェニックスワゴン ラック型 4段・5段
フェニックスワゴン ラック型(3段・4段)
中量ボルトレス棚"M3型"(高さ1800mm・背板・スライド棚付)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格51,949-28,218 -26,546 -40,861 -25,036 -209,729 -
通常出荷日4日目1日目1日目1日目〜1日目18日目
商品タイプ軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)---中量タイプ(200Kg~500Kg)
材質スチールスチール---スチール
天地棚段数(段)32---3
連結タイプ単体型単体型----
高さ(mm)1015772---1800

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト