17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

中量ボルトレス棚 M5型 連結型(500kg,高さ1800mm,6段)

通常単価(税別)
31,72184,882
税込単価
34,89393,370
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短...

詳細を確認

ご注意

  • 連結型のみではご使用できません。
  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等荷重でご使用下さい。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 有効間口(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

トラスココード

質量(g)

材質1

有効間口(mm)

RoHS?最小発注数量
900
471
780-2811
62900
本体:スチール、メラミン焼付塗装 ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
840
10
1個
1200
921
780-3095
122800.0
-
1140
10
1個
1500
571
780-3176
106900.0
-
1440
10
1個
1800
471
780-3290
122100.0
-
1740
10
1個
1800
921
780-3419
197200.0
-
1740
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,721
( 34,893 )
2日目
59,662
( 65,628 )
4日目
50,923
( 56,015 )
1日目
57,197
( 62,917 )
2日目
84,882
( 93,370 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。
・棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
・高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
・優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
・樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。

ご注意

  • 連結型のみではご使用できません。
  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等荷重でご使用下さい。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中量ボルトレス棚 M5型 連結型(500kg,高さ1800mm,6段)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q異なるメーカーの棚をつないで使えますか?
A
異なるメーカーの棚の接続についてはメーカー保証外となるためお勧めできません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中量ボルトレス棚 M5型 連結型(500kg,高さ1800mm,6段)
中量ボルトレス棚 M5型 単体型(500kg,高さ1800mm,6段)
中量ボルトレス棚 M5型 連結型(500kg,高さ1800mm,3段)
中量ボルトレス棚 M5型 連結型(500kg,高さ1500mm,3段)
中量ボルトレス棚 M5型 単体型(500kg,高さ1800mm,3段)
中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ2100mm、6段タイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格31,721-37,553 -19,902 -19,513 -25,021 -34,383 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプ中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
天地棚段数(段)663336
連結タイプ連結型追加(2本支柱)単体型連結型追加(2本支柱)連結型追加(2本支柱)単体型-
高さ(mm)180018001800150018002100

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト