17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

中量ボルトレス棚 M5型 単体型(500kg,高さ1500mm,3段)

通常単価(税別)
22,74051,072特別価格
税込単価
25,01456,179特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短...

詳細を確認

ご注意

  • 連結型のみではご使用できません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 有効間口(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

トラスココード

質量(g)

有効間口(mm)

RoHS?最小発注数量
900
471
780-2463
43100.0
840
10
1個
1200
471
780-2544
51600
1140
10
1個
1200
921
780-2609
73600
1140
10
1個
1500
471
780-2625
60100
1440
10
1個
1500
721
780-2668
72300.0
1440
10
1個
1500
921
780-2684
86100
1440
10
1個
1800
571
780-2722
80100
1740
10
1個
1800
721
780-2749
86800
1740
10
1個
1800
921
780-2765
112700.0
1740
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,740
( 25,014 )
2日目
26,679
( 29,347 )
2日目
36,180
( 39,798 )
2日目
30,972
( 34,069 )
2日目
37,740
( 41,514 )
1日目
42,349
( 46,584 )
2日目
39,420
( 43,362 )
1日目
42,389
( 46,628 )
1日目
51,072
( 56,179 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。
・棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
・高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
・優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
・樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。

ご注意

  • 連結型のみではご使用できません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中量ボルトレス棚 M5型 単体型(500kg,高さ1500mm,3段)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q棚板を外して使用できますか?
A
商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中量ボルトレス棚 M5型 単体型(500kg,高さ1500mm,3段)
中量ボルトレス棚 M5型 連結型(500kg,高さ1500mm,3段)
中量ボルトレス棚 M5型 単体型(500kg,高さ1800mm,3段)
中量ボルトレス棚 M5型 連結型(500kg,高さ1800mm,3段)
中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ1500mm、5段タイプ)
中量ボルトレス棚 M5型 単体型(500kg,高さ1800mm,6段)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格22,740-19,513 -29,399 -19,902 -28,036 -45,376 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプ中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
天地棚段数(段)333356
連結タイプ単体型連結型追加(2本支柱)単体型連結型追加(2本支柱)-単体型
高さ(mm)150015001800180015001800
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト