17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ1200mm、3段タイプ)
  • 中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ1200mm、3段タイプ)

中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ1200mm、3段タイプ)

通常単価(税別)
23,54050,373特別価格
税込単価
25,89455,410特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短...

詳細を確認

ご注意

  • 連結型のみではご使用できません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M5型中量棚 900×471×H1,200 3段 単体 ネオグレーの仕様

製品イメージ

製品イメージ

各部名称/組立イメージ

各部名称/組立イメージ

製品仕様

寸法図

寸法図

  • 間口:900mm
  • 奥行:471mm
  • 有効間口:840mm
  • 高さ:1,200mm
  • 色:ネオグレー
  • 棚板調整ピッチ:25mm
  • 棚段数:3
  • 質量:40.5kg

組立方法

1.柱枠の組立て

組立方法1

組立方法1

ベースプレートを取り付けた支柱2本を、向かい合わせに床に置き、中棚受をはめ込む。最下段は下から3つ目と5つ目の角孔にはめ込む。

  • ※ 支柱の角孔は台形をしており、短辺側が下になるようにします。
  • ※ 段移動ピッチは25mmです。

2.ビームの取り付け

組立方法2

組立方法2

左右の柱枠を立て、2つをつなぐようにビームを下段からはめ込む。木のハンマーなどでしっかりとたたきこんだあと、ロックピンを差し込む。上段も同様。

3.天棚受の取り付け

組立方法3

組立方法3

支柱から1つ目の角孔に天棚受けをはめ込む。これで棚枠の完成。垂直/水平を確認する。

4.棚板の取り付け

組立方法4

組立方法4

棚板を前面より、傾けながら入れる。

5.見えやすい所に「警告表示シール」を貼って完成

組立方法5

組立方法5

注意・禁止事項

【組立は組立/取扱説明書の手順に従う】

  • ※ 手順を誤ると、組立中に部品が外れたり倒れたりして、けがをする恐れがあります。

【重い荷物を上段に置かない】

  • ※ 重い荷物は下段に置いてください。棚が転倒し、けがをする恐れがあります。

【棚板のつぎ目など、隙間に指を入れない】

  • ※ 切断面や取付穴のカドなどで、けがをする恐れがあります。

【かたよった収納はしない】

  • ※ バランスを失って棚が転倒し、けがをする恐れがあります。

【最上段の棚板に荷物を置かない】

  • ※ 棚が倒れたり、荷物が落下してけがをする恐れがあります。

【変形/破損したまま使用しない】

  • ※ 転倒/落下により、けがをする恐れがあります。

【改造や無理な修理、分解をしない】

  • ※ 部品の取り付けを誤ると、棚が分解し転倒してけがをする恐れがあります。また、切断面などでけがをする恐れがあります。

【火気の近くに置かない】

  • ※ やけど、火災の原因になります。

【屋外や水のかかる場所で使用しない。また、ぬれたものを置かない】

  • ※ 棚が腐食し、倒壊する恐れがあります。

【解体移設をするときは組立/取扱説明書に従う】

  • ※ 部品の取り付けを誤ると、棚が分解/転倒し、けがをする恐れがあります。

【棚板を裏向きにして使用しない】

  • ※ 指などを折り返し部にひっかけ、けがをする恐れがあります。

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

有効間口(mm)

RoHS?最小発注数量
900
471
511-1269
4989999732979
40500
840
10
1個
900
571
511-1285
4989999733037
43100.0
840
10
1個
1200
471
511-4861
4989999733211
49000
1140
10
1個
1200
721
511-4900
4989999733334
59300.0
1140
10
1個
1500
471
511-4942
4989999733457
57600
1440
10
1個
1500
571
511-4969
4989999733518
64500.0
1440
10
1個
1500
721
511-4985
4989999733570
69800
1440
10
1個
1800
571
511-5043
4989999733754
77600
1740
10
1個
1800
721
511-5060
4989999733815
84200.0
1740
10
1個
1800
921
511-5086
4989999733877
110200.0
1740
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,616
( 25,978 )
2日目
23,540
( 25,894 )
1日目
25,980
( 28,578 )
2日目
31,416
( 34,558 )
1日目
30,273
( 33,300 )
2日目
33,264
( 36,590 )
1日目
37,040
( 40,744 )
1日目
38,720
( 42,592 )
1日目
41,691
( 45,860 )
1日目
50,373
( 55,410 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。
・棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
・高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
・優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
・樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
【材質】
・本体:スチール(粉体塗装)
・ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【セット内容】
・支柱X4ビームX4棚板X3中棚受X4天棚受X2C型補強材X6

ご注意

  • 連結型のみではご使用できません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ1200mm、3段タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q棚板を外して使用できますか?
A
商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ1200mm、3段タイプ)
中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ1200mm、5段タイプ)
中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ1200mm、4段タイプ)
中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)
中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ1500mm、5段タイプ)
中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格23,540-27,687 -23,425 -28,425 -28,036 -24,165 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプ中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
天地棚段数(段)354554
連結タイプ単体型-----
高さ(mm)120012001200180015001800

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト