17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

中量ボルトレス棚 M3型(300kgタイプ、高さ1800mm、6段タイプ)

通常単価(税別)
29,689124,868特別価格
税込単価
32,658137,355特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    中量タイプ(200Kg~500Kg)
  • 材質
    スチール
  • 天地棚段数 (段)
    6
  • 連結タイプ
    単体型
  • 高さ (mm)
    1800
  • 均等積載量 (kg/段)
    300
  • ネオグレー
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 材質1
    ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    25
  • 表面処理
    粉体塗装

ご注意

  • 連結型のみではご使用できません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 16 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 有効間口(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

有効間口(mm)

段調整ピッチ

内容量

RoHS?最小発注数量
900
471
780-1815
-
57000
840
25
1台
10
1個
900
571
780-1866
-
62200
840
-
-
10
1個
900
721
780-1912
-
69900
840
-
-
10
1個
1200
1121
856-4020
4989999503081
113500.0
1140
-
-
10
1個
1200
471
780-1998
-
67100
1140
-
-
10
1個
1200
571
780-2048
-
73300
1140
-
-
10
1個
1200
721
780-2081
-
87800
1140
-
-
10
1個
1500
471
780-2161
-
77300
1440
-
-
10
1個
1500
571
780-2200
-
91200
1440
-
-
10
1個
1500
721
780-2242
-
101900
1440
-
-
10
1個
1500
921
780-2285
-
127600
1440
-
-
10
1個
1800
1121
856-4022
4989999503104
131800.0
1740
-
-
10
1個
1800
471
780-2323
-
101500
1740
-
-
10
1個
1800
571
780-2366
-
110500
1740
-
-
10
1個
1800
721
780-2404
-
124000
1740
-
1台
10
1個
1800
921
780-2447
-
173900
1740
-
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,689
( 32,658 )
2日目
32,780
( 36,058 )
1日目
35,505
( 39,056 )
2日目
67,925
( 74,718 )
1日目
32,932
( 36,225 )
2日目
36,471
( 40,118 )
1日目
45,455
( 50,001 )
2日目
39,272
( 43,199 )
2日目
45,347
( 49,882 )
1日目
52,993
( 58,292 )
2日目
79,38963,074
( 69,381 )
2日目
124,86895,973
( 105,570 )
4日目
45,376
( 49,914 )
2日目
67,63854,840
( 60,324 )
1日目
60,144
( 66,158 )
2日目
77,536
( 85,290 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。
・棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
・高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
・優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
・樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。

ご注意

  • 連結型のみではご使用できません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中量ボルトレス棚 M3型(300kgタイプ、高さ1800mm、6段タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q棚板を外して使用できますか?
A
商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中量ボルトレス棚 M3型(300kgタイプ、高さ1800mm、6段タイプ)
軽中量ボルトレス棚 M3型 (パネル付・300kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)
軽中量ボルトレス棚 M3型 (パネル付・300kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)
中量ボルトレス棚 TUG型 連結型(300kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)
中量ボルトレス棚 TUG型 単体型(300kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)
中量ボルトレス棚 TUG型 単体型(300kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格29,689-74,309 -43,035 -32,344 -37,121 -32,693 -
通常出荷日1日目〜9日目〜9日目〜4日目4日目4日目
商品タイプ中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
天地棚段数(段)633554
連結タイプ単体型単体型連結型追加(2本支柱)連結型追加(2本支柱)単体型単体型
高さ(mm)1800180018001800 / 17981800 / 17981800 / 1798
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト