17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

中量ボルトレス棚 M3型 連結型(300kg,高さ1800mm,3段)

中量ボルトレス棚 M3型 連結型(300kg,高さ1800mm,3段)

通常単価(税別)
17,78441,905
税込単価
19,56246,096
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短...

詳細を確認

ご注意

  • 連結型のみではご使用できません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

基本構成部品

優れた断面構造

優れた断面構造

荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用している。

標準寸法

  • 表記サイズは呼び寸法。
  • 本体外寸法は、間口+61mm、奥行き+10mm、高さ+11mm。
  • 有効間口寸法は、間口-60mm。
  • 有効奥行寸法は、奥行-21mm。
  • 有効棚段間隔寸法は、棚段間隔寸法-40mm。(最上段のみ-75mm)
  • 段調整ピッチは25mm。

注意・禁止事項

  • ※ 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 有効間口(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

トラスココード

質量(g)

有効間口(mm)

内容量

RoHS?最小発注数量
900
471
780-1807
31200
840
1台
10
1個
1200
471
780-1980
37300
1140
-
10
1個
1200
721
780-2072
47600
1140
1台
10
1個
1200
921
780-2111
58200
1140
1台
10
1個
1550
471
780-2153
43400
1440
1台
10
1個
1500
721
780-2234
55600
1440
1台
10
1個
1800
471
780-2315
56500
1740
1台
10
1個
1800
571
780-2358
60900
1740
1台
10
1個
1800
721
780-2391
67600
1740
1台
10
1個
1800
921
780-2439
92500.0
1740
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,784
( 19,562 )
2日目
20,646
( 22,711 )
2日目
24,844
( 27,328 )
1日目
28,909
( 31,800 )
2日目
23,799
( 26,179 )
2日目
29,179
( 32,097 )
1日目
26,940
( 29,634 )
2日目
30,253
( 33,278 )
1日目
33,224
( 36,546 )
1日目
41,905
( 46,096 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。
・棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
・高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
・優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
・樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。

ご注意

  • 連結型のみではご使用できません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

中量ボルトレス棚 M3型 連結型(300kg,高さ1800mm,3段)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q異なるメーカーの棚をつないで使えますか?
A
異なるメーカーの棚の接続についてはメーカー保証外となるためお勧めできません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中量ボルトレス棚 M3型 連結型(300kg,高さ1800mm,3段)
中量ボルトレス棚 M3型 単体型(300kg,高さ1800mm,3段)
中量ボルトレス棚 M3型 (300kg、高さ1800mm、5段タイプ)連結型
中量ボルトレス棚 M5型 連結型(500kg,高さ1800mm,3段)
軽中量ボルトレス棚 M2型 連結型(200kg,高さ1800mm,3段)
中量ボルトレス棚 M3型 (300kg、高さ1800mm、5段タイプ)単体型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格17,784-20,213 -24,551 -19,902 -12,439 -25,748 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプ中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
天地棚段数(段)335335
連結タイプ連結型追加(2本支柱)単体型連結型追加(2本支柱)連結型追加(2本支柱)連結型追加(2本支柱)単体型
高さ(mm)180018001800180018001800

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト