17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1500mm、3段タイプ)

通常単価(税別)
20,82354,620
税込単価
22,90560,082
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    中量タイプ(200Kg~500Kg)
  • 材質
    スチール
  • 天地棚段数 (段)
    3
  • 連結タイプ
    単体型
  • 高さ (mm)
    1500
  • 均等積載量 (kg/段)
    300
  • ネオグレー
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 材質1
    ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    25
  • 表面処理
    粉体塗装

ご注意

  • 連結型のみではご使用できません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 15 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 有効間口(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

有効間口(mm)

RoHS?最小発注数量
900
1121
856-3971
4989999502541
54800
840
10
1個
900
471
780-1467
-
36200
840
10
1個
900
571
780-1483
-
38700.0
840
10
1個
900
721
780-1513
-
42600
840
10
1個
900
921
780-1530
-
53100
840
10
1個
1200
571
780-1572
-
45400
1140
10
1個
1200
721
780-1599
-
52600
1140
10
1個
1500
571
780-1653
-
55400
1440
10
1個
1500
721
780-1670
-
60700
1440
10
1個
1500
921
780-1696
-
73400
1440
10
1個
1800
1121
856-3974
4989999502572
103500.0
1740
10
1個
1800
471
780-1718
-
61500
1740
10
1個
1800
571
780-1734
-
66000
1740
10
1個
1800
721
780-1751
-
72700
1740
10
1個
1800
921
780-1777
-
97600
1740
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,875
( 35,063 )
1日目
20,823
( 22,905 )
2日目
22,429
( 24,672 )
1日目
24,681
( 27,149 )
1日目
27,041
( 29,745 )
2日目
24,044
( 26,448 )
1日目
27,680
( 30,448 )
1日目
27,403
( 30,143 )
1日目
31,071
( 34,178 )
1日目
36,624
( 40,286 )
2日目
54,620
( 60,082 )
1日目
29,776
( 32,754 )
2日目
32,113
( 35,324 )
1日目
34,528
( 37,981 )
1日目
42,840
( 47,124 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。
・棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
・高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
・優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
・樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。

ご注意

  • 連結型のみではご使用できません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1500mm、3段タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q棚板を外して使用できますか?
A
商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1500mm、3段タイプ)
中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1200mm、3段タイプ)
中量ボルトレス棚 TUG型 単体型(300kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ)
中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、6段タイプ)
軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1500mm、3段タイプ)
軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格20,823-18,736 -34,641 -26,073 -14,824 -15,487 -
通常出荷日1日目〜1日目〜4日目1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプ中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
天地棚段数(段)334633
連結タイプ単体型単体型単体型連結型追加(2本支柱)単体型単体型
高さ(mm)150012001500 / 1498180015001800
よく一緒に購入される商品

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト