ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO M3型中量棚 900X571XH1200 3段 連結 ネオグレー M3-4363B-NG

TRUSCO M3型中量棚 900X571XH1200 3段 連結 ネオグレー

通常単価(税別)
17,357
税込単価
19,093
通常出荷日:1日目

【特長】・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    中量タイプ(200Kg~500Kg)
  • 材質
    スチール
  • 天地棚段数 (段)
    3
  • 連結タイプ
    連結型追加(2本支柱)
  • 間口 (mm)
    900
  • 奥行 (mm)
    571
  • 高さ (mm)
    1200
  • 均等積載量 (kg/段)
    300
  • ネオグレー
  • トラスココード
    511-0327
  • JANコード
    4989999730005
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 質量(g)
    31200
  • 材質1
    ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
  • 有効間口(mm)
    840
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    25
  • 表面処理
    粉体塗装

ご注意

  • 連結型のみではご使用できません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

M3-4363B-NG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M3-4363B-NGの仕様・寸法情報

商品タイプ
中量タイプ(200Kg~500Kg)
材質
スチール
天地棚段数(段)
3
連結タイプ
連結型追加(2本支柱)
間口(mm)
900
奥行(mm)
571
高さ(mm)
1200
均等積載量(kg/段)
300
ネオグレー
トラスココード
511-0327
JANコード
4989999730005
グリーン購入法適合品
適合
質量(g)
31200
材質1
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
有効間口(mm)
840
棚板調整ピッチ(mm)
25
表面処理
粉体塗装
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
M3-4363B-NG
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,357
( 19,093 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。
・棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
・高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
・優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
・樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
【商品仕様】
・間口(mm):900
・奥行(mm):571
・高さ(mm):1200
・色:ネオグレー
・棚板調整ピッチ(mm):25
・棚段数:3
・JANコード:4989999730005
・トラスココード:511-0327
・質量:31.2kg

ご注意

  • 連結型のみではご使用できません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO M3型中量棚 900X571XH1200 3段 連結 ネオグレーの型番M3-4363B-NGのページです。 型番M3-4363B-NGに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO M3型中量棚 900X571XH1200 3段 連結 ネオグレーのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q異なるメーカーの棚をつないで使えますか?
A
異なるメーカーの棚の接続についてはメーカー保証外となるためお勧めできません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO M3型中量棚 900X571XH1200 3段 連結 ネオグレー
TRUSCO M1軽量棚900X320XH1800 3段
TRUSCO M3型中量棚用中受 D1200用 ネオグレー
TRUSCO 軽量棚背板・側板付 1200X600X1200 天地3段 ネオグレー
TRUSCO 軽量棚背板・側板付 1200X450X1200 天地3段 ネオグレー
TRUSCO 軽量棚背板・側板付 1800X600X1200 天地3段 ネオグレー
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格17,35715,2432,06727,94224,83837,303
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ中量タイプ(200Kg~500Kg)軽量タイプ(~200Kg)中量タイプオプション軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
天地棚段数(段)33-333
連結タイプ連結型追加(2本支柱)単体型-単体型単体型単体型
間口(mm)900902-120012001800

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト