ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO M1.5型軽中量棚用樹脂ベース 4個入 M1.5-JB4S

TRUSCO M1.5型軽中量棚用樹脂ベース 4個入

通常単価(税別)
866
税込単価
953
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・適合棚:軽中量棚“M1.5型"・JANコード:4989999483697・トラスココード...

詳細を確認

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

M1.5-JB4S
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

M1.5-JB4S

TRUSCO M1.5型軽中量棚用樹脂ベース 4個入 図面

M1.5-JB4Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
軽量タイプオプション
材質
プラスチック
トラスココード
781-1713
JANコード
4989999483697
質量(g)
29.000
材質1
ポリプロピレン(再生材100%)
適合本体
M1.5型
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
M1.5-JB4S
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
866
( 953 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・適合棚:軽中量棚“M1.5型"
・JANコード:4989999483697
・トラスココード:781-1713
・質量:29g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(再生材100%)

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO M1.5型軽中量棚用樹脂ベース 4個入の型番M1.5-JB4Sのページです。 型番M1.5-JB4Sに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO M1.5型軽中量棚用樹脂ベース 4個入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO M1.5型軽中量棚用樹脂ベース 4個入
TRUSCO M2型軽中量棚用樹脂ベース 4個入
セミボルトレス軽量棚用ベースプレート(4個入)
セミボルトレス軽量棚用中段金具(4個入)
軽中量・中量ボルトレス棚用オプション 支柱 M1.5型用
TRUSCO TUG200型軽中量棚オプション固定ベース
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格8661,0304403211,6001,345
通常出荷日4日目1日目1日目1日目4日目8日目
商品タイプ軽量タイプオプション中量タイプオプション軽量タイプオプション軽量タイプオプション-中量タイプオプション
材質プラスチックプラスチックその他スチール-スチール
トラスココード781-1713781-1721484-5935484-5943538-1198855-8050
JANコード498999948369749899994837034989999411690498999941170645504143521114989999563443
質量(g)29.00039.000-1001000.0100

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト