17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)

通常単価(税別)
15,48729,669
税込単価
17,03632,636
通常出荷日:1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短...

詳細を確認

ご注意

  • 連結型のみではご使用できません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 有効間口(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

トラスココード

質量(g)

有効間口(mm)

RoHS?最小発注数量
860
295
780-0258
21200
816
10
1個
860
445
780-0291
23900
816
10
1個
860
595
780-0339
26700
816
10
1個
1160
295
780-0371
24900.0
1116
10
1個
1160
445
780-0410
28300
1116
10
1個
1160
595
780-0452
31700.0
1116
10
1個
1460
295
780-0495
28600
1416
10
1個
1460
445
780-0533
32700.0
1416
10
1個
1460
595
780-0576
39500
1416
10
1個
1760
295
780-0614
34500.0
1716
10
1個
1760
445
780-0657
36600
1716
10
1個
1760
595
780-0690
48300
1716
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,487
( 17,036 )
2日目
17,216
( 18,938 )
1日目
18,943
( 20,837 )
3日目
17,539
( 19,293 )
1日目
18,467
( 20,314 )
1日目
20,423
( 22,465 )
3日目
18,648
( 20,513 )
2日目
20,987
( 23,086 )
1日目
24,797
( 27,277 )
4日目
22,472
( 24,719 )
1日目
25,737
( 28,311 )
3日目
29,669
( 32,636 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。
・また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
・高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。
・優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
・樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
・棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。

ご注意

  • 連結型のみではご使用できません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q棚板を外して使用できますか?
A
商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)
軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1500mm、3段タイプ)
軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1800mm、6段タイプ)
軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1800mm、3段、スライド2段タイプ)
中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1500mm、3段タイプ)
軽中量ボルトレス棚 TUG型 (200kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格15,487-14,824 -26,057 -78,683 -20,823 -28,620 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜4日目
商品タイプ軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチール-
天地棚段数(段)336535
連結タイプ単体型単体型単体型単体型単体型単体型
高さ(mm)180015001800180015001800

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト