ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO 軽量棚背板・側板付 1200X600X1200 天地3段 ネオグレー

通常単価(税別)
34,38527,941
税込単価
37,82430,735
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・間口(mm):1200・奥行(mm):600・高さ(mm):1200・色:ネオグレー・棚...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    軽量タイプ(~200Kg)
  • 材質
    スチール
  • 天地棚段数 (段)
    3
  • 連結タイプ
    単体型
  • 間口 (mm)
    1200
  • 奥行 (mm)
    600
  • 高さ (mm)
    1200
  • 均等積載量 (kg/段)
    100
  • ネオグレー
  • トラスココード
    510-8870
  • JANコード
    4989999721836
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 質量(g)
    42500
  • 材質1
    ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
  • 最大積載量(kg/台)
    1000
  • 有効間口(mm)
    1126
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    50
  • 表面処理
    粉体塗装

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

44W-23-NG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

44W-23-NGの仕様・寸法情報

商品タイプ
軽量タイプ(~200Kg)
材質
スチール
天地棚段数(段)
3
連結タイプ
単体型
間口(mm)
1200
奥行(mm)
600
高さ(mm)
1200
均等積載量(kg/段)
100
ネオグレー
トラスココード
510-8870
JANコード
4989999721836
グリーン購入法適合品
適合
質量(g)
42500
材質1
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
最大積載量(kg/台)
1000
有効間口(mm)
1126
棚板調整ピッチ(mm)
50
表面処理
粉体塗装

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
44W-23-NG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,38527,941
( 30,735 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・間口(mm):1200
・奥行(mm):600
・高さ(mm):1200
・色:ネオグレー
・棚段数(段):3
・有効間口(mm):1126
・有効間口寸法は、間口-74mm
・JANコード:4989999721836
・トラスココード:510-8870
・質量:42.5kg

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 軽量棚背板・側板付 1200X600X1200 天地3段 ネオグレーの型番44W-23-NGのページです。 型番44W-23-NGに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO 軽量棚背板・側板付 1200X600X1200 天地3段 ネオグレーのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q棚板を外して使用できますか?
A
商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO 軽量棚背板・側板付 1200X600X1200 天地3段 ネオグレー
TRUSCO 軽量棚背板・側板付 1800X600X1200 天地3段 ネオグレー
TRUSCO 軽量棚背板・側板付 1200X450X1200 天地3段 ネオグレー
TRUSCO 軽量棚背板・側板付 1800X450X1200 天地3段 ネオグレー
TRUSCO M3型中量棚 900X571XH1200 3段 連結 ネオグレー
TRUSCO M3M5棚板隙間カバーW1200 ネオグレー
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格34,38545,87429,72238,23417,3571,108
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)その他
材質スチールスチールスチールスチールスチール-
天地棚段数(段)33333-
連結タイプ単体型単体型単体型単体型連結型追加(2本支柱)-
間口(mm)1200180012001800900-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト