17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラチェットバックル LBR 100WBK

通常単価(税別)
2,8733,578特別価格
税込単価
3,1603,936特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・このタイプは、ベルト幅25mmでの強力タイプで、軽量物の固縛に最適です・握りやすい幅広ハンド...

詳細を確認
  • 最大使用荷重 (t)
    0.2
  • 材質1
    ベルト:ポリエステル
  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ
    25×1.8
  • ブラック
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 材質2

  • ベルト長さ(m)巻取側

  • タイプ

  • ベルト長さ(m)固定側

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

材質2

ベルト長さ(m)巻取側

タイプ

ベルト長さ(m)固定側

RoHS?最小発注数量
798-4448
4963360702358
700
-
4
クロスフック
0.5
-
2個
798-4456
4963360702303
800
-
4
デルタ&フック
0.5
-
1個
798-4464
4963360702372
600
-
4
デルタリング
0.5
-
2個
798-4472
4963360702310
550
ラチェットバックル:スチール
4.5
エンドレス
-
10
2個
798-4481
4963360702341
600
-
4
シボリ縫製
0.5
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,3933,231
( 3,554 )
1日目
3,5783,407
( 3,748 )
1日目
3,3933,231
( 3,554 )
1日目
2,873
( 3,160 )
1日目
3,3933,231
( 3,554 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・このタイプは、ベルト幅25mmでの強力タイプで、軽量物の固縛に最適です
・握りやすい幅広ハンドルです
・簡単な操作で確実な荷締め作業ができます
・黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です
【用途】
・荷物の固定、締め付けに

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラチェットバックル LBR 100WBKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラチェットバックル LBR 100WBK
ベルトラッシング ラチェットバックル LBR 300WBK オールブラックシリーズ
ラッシングベルト ラチェットバックル オールブラック LBR703シリーズ
ラッシングベルト ラチェットバックル オールブラック 幅50×厚さ2.0mm 破断強度3000kgf
ラッシングベルト サエラシリーズ カムバックルタイプ 端末金具:当布縫製
ラッシングベルト サエラシリーズ カムバックルタイプ 端末金具:Sフック(小)
メーカーオーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業
通常価格2,873-5,080 -6,872 -7,645 -3,2223,340 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目7日目7日目
最大使用荷重(t)0.20.40.60.6--
材質1ベルト:ポリエステルベルト:ポリエステルベルト:ポリエステルベルト:ポリエステルベルト:ポリエステルベルト:ポリエステル
ベルト寸法(mm)幅×厚さ25×1.835×2.050×2.050×2.025×1.825×1.8
ブラックブラックブラックブラック--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト