17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

玉掛けワイヤロープスリング Wスリング (4本吊りタイプ・フック付き)
  • 玉掛けワイヤロープスリング Wスリング (4本吊りタイプ・フック付き)

玉掛けワイヤロープスリング Wスリング (4本吊りタイプ・フック付き)

通常単価(税別)
30,54950,394特別価格
税込単価
33,60455,433特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・「JIS規格(JIS G 3525)」適合品のワイヤロープを使用しています。・「労働安全衛生...

詳細を確認
  • タイプ
    E
  • 材質1
    ロープ:炭素鋼
  • 材質2
    芯:麻芯
  • 材質3
    スリーブ:アルミ合金
  • 材質4
    シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
未確定 11 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

GRE-4P-6S1/GRE-4P-6S3

玉掛けワイヤロープスリング Wスリング (4本吊りタイプ・フック付き) 図面

GRE-4P-9S1

玉掛けワイヤロープスリング Wスリング (4本吊りタイプ・フック付き)

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

全長

(m)

JANコード

トラスココード

スリング径(mm)

安全使用荷重 4本吊り(t)

質量(g)

RoHS?最小発注数量
1
4989999473759
819-1723
6
吊り角度60度以内 0.82
2060.0
10
1個
1.5
4989999473766
819-1724
6
吊り角度60度以内 0.82
2340.0
10
1個
2
4989999473773
819-1725
6
吊り角度60度以内 0.82
2620.0
10
1個
1
4989999473797
819-1727
9
吊り角度60度以内 1.69
3720.0
10
1個
1.5
4989999473803
819-1728
9
吊り角度60度以内 1.69
4240.0
10
1個
2
4989999473810
819-1729
9
吊り角度60度以内 1.69
4760.0
10
1個
3
4989999473827
819-1730
9
吊り角度60度以内 1.69
5800
10
1個
1
4989999473834
819-1731
12
吊り角度60度以内 3.0
9120.0
10
1個
1.5
4989999473841
819-1732
12
吊り角度60度以内 3.0
10100.0
10
1個
2
4989999473858
819-1733
12
吊り角度60度以内 3.0
11800.0
10
1個
3
4989999473865
819-1734
12
吊り角度60度以内 3.0
13760.0
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,549
( 33,604 )
4日目
31,153
( 34,268 )
1日目
31,772
( 34,949 )
1日目
36,746
( 40,421 )
1日目
37,586
( 41,345 )
1日目
38,426
( 42,269 )
4日目
40,106
( 44,117 )
1日目
46,194
( 50,813 )
1日目
47,243
( 51,967 )
1日目
48,297
( 53,127 )
1日目
50,394
( 55,433 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・「JIS規格(JIS G 3525)」適合品のワイヤロープを使用しています。
・「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
・編み込み加工部の端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。
・編み込み加工+圧着加工を施しており、より優れた安全性と強度を発揮します。
【用途】
・工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。
【材質】
・ロープ:炭素鋼
・芯:麻芯
・スリーブ:アルミ合金
・シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
【セット内容】
・Wスリング(両端シンブル入り)×4本、フック(外れ止めラッチ付き)×4個、リング×1個(組み付け済)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

玉掛けワイヤロープスリング Wスリング (4本吊りタイプ・フック付き)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
玉掛けワイヤロープスリング Wスリング (4本吊りタイプ・フック付き)
TRUSCO 玉掛けワイヤロープスリング アルミロックスリング (4本吊りタイプ)
玉掛けワイヤロープスリング アルミロックスリング (4本吊りタイプ) TWEL
玉掛けワイヤロープスリング アルミロック(2本吊りタイプ/スリング径6mm)
玉掛けワイヤロープスリング アルミロック(2本吊りタイプ/スリング径12mm)
玉掛けワイヤロープスリング アルミロック(2本吊りタイプ/スリング径9mm)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格30,549-25,483 -38,203 -15,006 -20,644 -16,818 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目〜1日目〜1日目
タイプEEEEEE
材質1ロープ:炭素鋼ロープ:炭素鋼ロープ:炭素鋼ロープ:炭素鋼ロープ:炭素鋼ロープ:炭素鋼
材質2芯:麻芯芯:麻芯芯:麻芯芯:麻芯芯:麻芯芯:麻芯
材質3スリーブ:アルミ合金スリーブ:アルミ合金スリーブ:アルミ合金スリーブ:アルミ合金スリーブ:アルミ合金スリーブ:アルミ合金
材質4シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキシンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキシンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキシンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキシンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキシンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
よく一緒に購入される商品

ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト