17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スリムフック(安全レバー付)

通常単価(税別)
2,1352,501
税込単価
2,3492,751
通常出荷日:1日目

【特長】・ワイドな間口、スリムな本体で、半切りドラム缶にかけやすく、小型アイボルトにもかけられます。・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フック
  • 材質1
    スチール(S53C)
  • ラッチ
  • 寸法(mm)G
    22
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

基本使用荷重

(t)

JANコード

質量(g)

トラスココード

寸法(mm)A

寸法(mm)C

寸法(mm)D

寸法(mm)E

寸法(mm)H

寸法(mm)L

本体厚さ(mm)

RoHS?最小発注数量
0.5
4963360858611
260.000
799-5571
75
25
20
92
117
75
15.5
10
4個
1
4963360858628
450.000
799-5598
90
30
24
107
138
90
19.5
10
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,135
( 2,349 )
1日目
2,501
( 2,751 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイドな間口、スリムな本体で、半切りドラム缶にかけやすく、小型アイボルトにもかけられます。
・0.5tタイプはM6、1.0tタイプはM8のアイボルトにかけられます。
【用途】
・ワイヤーロープとの接合により、いろいろな使い方ができます。
【材質】
・スチール(S53C)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スリムフック(安全レバー付) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリムフック(安全レバー付)
スリムフック
鍛造環付フック(安全レバー付)
スリムフック用 補修用安全レバー
安全レバー付き鍛造環付フック
鍛造環付フック安全レバー無し
メーカーオーエッチ工業オーエッチ工業コンドーテックオーエッチ工業コンドーテックコンドーテック
通常価格2,135-1,436 -8,407 -815 -12,212 -15,776 -
通常出荷日1日目1日目7日目2日目〜7日目7日目
商品タイプフックフックフックその他フックフック
材質1スチール(S53C)スチール(S53C)----
ラッチ----
寸法(mm)G22-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト