17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

溶接式リングシャックル VRBSシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

溶接式リングシャックル VRBSシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

VRBS-4

2025年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・2点式固定による荷重配分により、溶接すべき母材においても効果的な負荷配分が得られます
・V級(グレード100)を使用し、吊上げ強度をアップしています(8ton、15ton用はグレード80)
・鍛造加工されたロードリングは、DIN5691準拠、磁気探傷検査済みです
・特許所得スペーサーは、ルート溶接に要する空隙材として機能します(およそ3mm)
・溶接継ぎ目の配置(HV貫通式)により、DIN18800の要求事項を満たしており、継ぎ目が完全に遮蔽されるため、腐食層の生じる恐れがなく、野外現場でも使用できます
【用途】
・金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
アイボルト
基本使用荷重(t)
4
トラスココード
819-5568
JANコード
4580269145361
材質1
ニッケルクロムモリブデン鋼
寸法(mm)A
62
寸法(mm)B
135
寸法(mm)C
48
寸法(mm)D
28
寸法(mm)E
65
寸法(mm)F
14
寸法(mm)G
71

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト