17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

全方向アイボルト ロードリング インチサイズタイプ

通常単価(税別)
28,54552,893
税込単価
31,40058,182
通常出荷日:1日目

【特長】・今まで不可能であった、アイボルトの横吊り作業が安全に行えます。・本体部分が荷重方向にボルトが...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    アイボルト
  • 材質1
    ニッケルクロムモリブデン鋼

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:16 項目の仕様が未選択です

  • 基本使用荷重(t)

  • ボルトサイズ

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • スパナサイズ(mm)

  • A(mm)

  • 寸法(mm)B

  • 寸法(mm)C

  • 寸法(mm)D

  • 寸法(mm)E

  • 寸法(mm)F

  • 寸法(mm)H

  • 寸法(mm)K

  • 寸法(mm)L

  • 寸法(mm)T

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

基本使用荷重

(t)

ボルトサイズ

トラスココード

JANコード

質量(g)

スパナサイズ(mm)

A(mm)

寸法(mm)B

寸法(mm)C

寸法(mm)D

寸法(mm)E

寸法(mm)F

寸法(mm)H

寸法(mm)K

寸法(mm)L

寸法(mm)T

RoHS?最小発注数量
5
1 1/4-7UNC
819-5677
4580269143794
3330.0
1 7/8
60
103
65
80
64
22.5
41
80
102
147
10
1個
1.5
5/8-11UNC
819-5673
4580269143756
500.0
15/16
33
56
36
46
38
13.5
24
47
60
85
10
1個
2.5
3/4-10UNC
819-5674
4580269143763
1300
1 1/8
50
82
54
56
54
16.5
28
64
71
110
10
1個
2.5
7/8-9UNC
819-5675
4580269143770
1250.0
1 5/16
50
82
54
58
52
16.5
27
64
70
110
10
1個
4
1-8UNC
819-5676
4580269143787
1500.0
1 1/2
50
82
54
61
64
18
41
78
84
125
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,893
( 58,182 )
1日目
28,545
( 31,400 )
1日目
30,189
( 33,208 )
1日目
33,130
( 36,443 )
1日目
31,661
( 34,827 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・今まで不可能であった、アイボルトの横吊り作業が安全に行えます。
・本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360°回転します。
・ICE鋼ボルト採用により、インパクト荷重に対してもより強靭になりました。(M24まで)
・CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。
・高強度・コンパクト設計です。
・全数磁気探傷検査済みです。
・周囲温度で色変化する表面塗装(特許)を施しています。
・変換アダプター(別売)使用でM36~M101雌ネジにも対応します。
・継目のないリングで強靭です。
【用途】
・金型、コンクリート(PC)、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊り用に。
【材質】
・ニッケルクロムモリブデン鋼

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

全方向アイボルト ロードリング インチサイズタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
全方向アイボルト ロードリング インチサイズタイプ
全方向アイボルト ロードリング・プラス 標準品
全方向アイボルト バリオリング ロングボルトタイプ
全方向アイボルト バリオリング
全方向アイボルト ロードリングプラスロングボルト
回転アイボルト スターポイント(インチユニファイUNC)
メーカーRUDRUDRUDRUDRUDRUD
通常価格28,545-26,105 -29,167 -24,277 -31,336 -12,936 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜4日目〜1日目〜
商品タイプアイボルトアイボルトアイボルト-アイボルトアイボルト
材質1ニッケルクロムモリブデン鋼ICE鋼ニッケルクロムモリブデン鋼ニッケルクロムモリブデン鋼ICE鋼ニッケルクロムモリブデン鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト