17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スリムフック用 補修用安全レバー

通常単価(税別)
568574
税込単価
625631
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・ワイヤーロープとの接合により、いろいろな使い方ができます。【用途】・スリムフック500kg補...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 質量(g)
    20.000
  • 幅(mm)
    24
  • 本体厚さ(mm)
    17
  • 商品タイプ詳細
    スリムフック用安全レバー
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番

JANコード

トラスココード

全長(mm)

適合機種

RoHS?最小発注数量
4963360827181
799-4729
41
WS-05S
10
8個
4963360827198
799-4737
47
WS-10S
10
8個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
568
( 625 )
4日目
574
( 631 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイヤーロープとの接合により、いろいろな使い方ができます。
【用途】
・スリムフック500kg補修用安全レバー

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スリムフック用 補修用安全レバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリムフック用 補修用安全レバー
スリムフック(安全レバー付)
スリムフック
安全レバー付き鍛造環付フック
鍛造環付フック(安全レバー付)
鍛造環付フック安全レバー無し
メーカーオーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業コンドーテックコンドーテックコンドーテック
通常価格568-1,482 -996 -12,212 -8,407 -14,721 -
通常出荷日2日目〜1日目1日目7日目7日目7日目
商品タイプその他フックフックフックフックフック
その他オプション-----
質量(g)20.000-----
幅(mm)24-----
本体厚さ(mm)17-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト