17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シャックル(ストレートタイプ・U字型) ボルトタイプ JISシャックル M級

通常単価(税別)
2,7233,136
税込単価
2,9953,450
通常出荷日:4日目

【特長】・JIS規格シャックルです。・サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。【用途】・土木...

詳細を確認

ご注意

  • 使用荷重以下でご使用下さい。
  • 使用荷重以下でご使用下さい。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 使用荷重(t)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 寸法(mm)B

  • 寸法(mm)D

  • 寸法(mm)L

  • 寸法(mm)t

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

使用荷重

(t)

JANコード

トラスココード

質量(g)

寸法(mm)B

寸法(mm)D

寸法(mm)L

寸法(mm)t

最小発注数量
2.5
4582165292859
819-9952
1320
31
50
80
20
4個
3.15
4582165292866
819-9953
1630
34
55
88
22
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,723
( 2,995 )
4日目
3,136
( 3,450 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS規格シャックルです。
・サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
【用途】
・土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
【材質】
・スチール

ご注意

  • 使用荷重以下でご使用下さい。
  • 使用荷重以下でご使用下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シャックル(ストレートタイプ・U字型) ボルトタイプ JISシャックル M級のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャックル(ストレートタイプ・U字型) ボルトタイプ JISシャックル M級
シャックル(ストレートタイプ・U字型) ねじ込みタイプ
シャックル(丸タイプ・O字型) ボルト・ナットタイプ JISシャックル M級
シャックル(丸タイプ・O字型) ねじ込みタイプ
グリーンピンシャックル ストレートタイプ 特殊合金鋼
シャックル(丸タイプ・O字形) ボルト・ナットタイプ
メーカー大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業
通常価格2,723-549 -4,213 -929 -1,555 -1,520
通常出荷日4日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目〜4日目
商品タイプシャックルシャックルシャックルシャックルシャックルシャックル
材質その他その他その他その他特殊合金鋼その他
材質1スチールスチールスチールスチール-スチール
材質2表面処理:ドブメッキ表面処理:ドブメッキ表面処理:ドブメッキ表面処理:ドブメッキ--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト