ファクトリーサプライ用品技術窓口

パレットラック 2トン 2500×1100×H4000 3段 単体 2D-40L25-11-3

パレットラック 2トン 2500×1100×H4000 3段 単体

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
188,391140,219
税込単価
207,230154,241

【特長】・限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます・...

詳細情報を確認する
  • その他
  • 奥行 (mm)
    1100
  • 高さ (mm)
    4000
  • 段調整ピッチ
    50mm
  • 最大積載量(kg/台)
    6000
  • 均等積載量(kg/段)
    2000
  • 色詳細
    ネオグレー
  • 本体仕様
    単体
  • ビーム段数
    3
  • 有効間口(mm)
    2500

ご注意

  • 組立費は別途です。 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。

型番:

2D-40L25-11-3
解除
    数量:

    図面

    2D-40L25-11-3

    TRUSCO パレット棚2トン 2500X1100XH4000 3段 単体 図面

    2D-40L25-11-3の仕様・寸法情報

    その他
    奥行 (mm)
    1100
    高さ (mm)
    4000
    段調整ピッチ
    50mm
    最大積載量(kg/台)
    6000
    均等積載量(kg/段)
    2000
    色詳細
    ネオグレー
    本体仕様
    単体
    ビーム段数
    3
    有効間口(mm)
    2500

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 18日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    2D-40L25-11-3
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    188,391140,219
    ( 154,241 )
    18日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます
    ・優れた強度(均等積載量1~2t/段対応)で、支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度を追求した設計となっています
    ・優れた機能性、レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます
    【商品仕様】
    ・均等積載量(kg/段):2000
    ・奥行(mm):1100
    ・高さ(mm):4000
    ・有効間口(mm):2500
    ・ビーム段数:3
    ・本体仕様:単体
    ・最大積載量(kg/台):6000
    ・色:ネオグレー
    ・段調整ピッチ:50mm
    ・トラスココード:818-3751
    ・質量:222kg
    【材質/仕上】
    ・本体:スチール
    ・本体表面処理:粉体塗装(支柱、ビーム)

    ご注意

    • 組立費は別途です。 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    パレットラック 2トン 2500×1100×H4000 3段 単体の型番2D-40L25-11-3のページです。 型番2D-40L25-11-3に関する仕様情報を記載しております。
    パレットラック 2トン 2500×1100×H4000 3段 単体のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    パレットラック 2トン 2500×1100×H4000 3段 単体
    TRUSCO パレット棚1トン 2500X1100XH4000 3段 単体
    TRUSCO パレット棚2トン 2300X1100XH4000 3段 単体
    TRUSCO パレット棚2トン 2500X900XH4000 3段 単体
    TRUSCO パレット棚1トン 2300X1100XH4000 3段 単体
    TRUSCO パレット棚1トン 2500X1100XH4000 3段 連結
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格188,391123,279166,781180,261161,859125,469
    通常出荷日18日目9日目14日目14日目19日目9日目
    その他その他その他その他その他その他
    奥行 (mm)11001100110090011001100
    高さ (mm)400040004000400040004000
    段調整ピッチ50mm50mm50mm50mm50mm50mm
    最大積載量(kg/台)6000-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ネスティングラックカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました